17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガスケット溝幅測定限界ゲージ

通常単価(税別)
6,2406,818特別価格
税込単価
6,8647,500特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

リングジョイントガスケットを取り付けるフランジ用の限界ゲージです。各種リング番号に対応しています。【特...

詳細を確認
  • 用途
    リングジョイントガスケットを取り付ける、フランジの溝幅の合否を判定する限界ゲージです。
  • 仕様
    ・GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
  • フランジ溝幅の許容差 (mm)
    ±0.20
  • フランジ溝深さの許容差 (mm)
    0から+0.41
  • 角度の許容差 (°)
    ±0.5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

寸法図

製品仕様

リングジョイント型フランジの溝幅合否判定に

リングジョイント型フランジの溝幅合否判定に

寸法図(単位:mm)

寸法図(単位:mm)

品番AB
GSW-14035
GSW-24035
GSW-36050
GSW-46050
GSW-58060
GSW-68060
GSW-78070
商品コ一ド品番適用リング番号フランジ溝幅
(mm)
フランジ溝深さ
(mm)
フランジ溝底の
すみの半径
質量
007471GSW-121,23,24,26,27,30,31,34,
35,37,39,41,44,45,49,53,
57,61,65,69,82,84,92,99
11.917.920.811g
007472GSW-228,32,46,7313.499.521.511g
007473GSW-338,50,54,62,66,77,86,8716.6611.131.522g
007474GSW-442,47,70,74,88,89,93,94,9519.8412.701.522g
007475GSW-551,58,96,97,9823.0114.271.535g
007476GSW-663,7826.9715.882.335g
007477GSW-755,67,71,10030.1817.482.340g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • フランジ溝幅(mm)

  • フランジ溝深さ(mm)

  • フランジ溝底のすみの半径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

フランジ溝幅

(mm)

フランジ溝深さ

(mm)

フランジ溝底のすみの半径

質量

(g)

適合リング番号

フランジ溝底のすみの半径の許容差

(mm)

最小発注数量
19.84
12.70
1.5
22
42、47、70、74、88、89、93、94、95
+0.8
1個
26.97
15.88
2.3
35
63、78
±0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2405,282
( 5,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,8186,189
( 6,808 )
2日目

詳細情報

基本情報

リングジョイントガスケットを取り付けるフランジ用の限界ゲージです。
各種リング番号に対応しています。
【特長】
・GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
・フランジ溝幅の許容差:±0.20mm。
・フランジ溝深さの許容差:+0.41/0mm。
・フランジ溝底のすみの半径の許容差:1.5mm以下…+0.8mm/0mm、1.5mmを超え…±0.8mm。
・角度の許容差:±0.5°。
・材質はステンレス(SUS420J2)。
【用途】
・リングジョイントガスケットを取り付ける、フランジの溝幅の合否を判定する限界ゲージです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガスケット溝幅測定限界ゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスケット溝幅測定限界ゲージ
ガスケット溝幅測定限界ゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
溶接ゲージ FDW-1
アングル開先ゲージ
溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格6,240-12,5249,595 -14,05212,80033,467
通常出荷日在庫品1日目〜11日目1日目6日目在庫品1日目11日目
用途リングジョイントガスケットを取り付ける、フランジの溝幅の合否を判定する限界ゲージです。リングジョイントガスケットを取り付ける、フランジの溝幅の合否を判定する限界ゲージです。リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅の合否を判定する限界ゲージです。アンダーカット測定専用突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定アンダーカット測定専用
仕様・GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。・GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。GO/NOTの規格は、JPI-7S-23に沿っています。測定ベースのスライド幅:約23mm開先(ベベル)角度:はさみ角度25~65°(最小読取値:0.5°)/仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:70~110°測定ベースのスライド幅:約23mm
フランジ溝幅の許容差(mm)±0.20±0.20----
フランジ溝深さの許容差(mm)0から+0.410から+0.41----
角度の許容差(°)±0.5±0.5----
よく一緒に購入される商品

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング