17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶接ゲージ AWG-10

通常単価(税別)
4,209
税込単価
4,630
通常出荷日:6日目

【特長】・防錆処理が容易なステンレス製・開先角度60°、70°、80°、90°・すみ肉のど厚:11mm...

詳細を確認
  • 測定範囲 (mm)
    11
  • 最小読取値 (mm)
    0.1
  • 寸法測定精度 (mm)
    ±0.2
  • ベベル角度・開先角度測定 (°)
    60°、70°、80°、90°
  • 質量 (g)
    80
  • 材質
    ステンレス
  • 特長1
    ・防錆処理が容易なステンレス製
  • 用途
    溶接の肉盛、すみ肉の大きさ

型番:

AWG-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

寸法図

製品仕様

余盛寸法測定 余盛の高さ:最大測定値8mm すみ肉のど厚:最大測定値11mm

余盛寸法測定
余盛の高さ:最大測定値8mm
すみ肉のど厚:最大測定値11mm

溶接前加工の測定 開先角度の測定(固定角度60°、70°、80°、90°)

溶接前加工の測定
開先角度の測定(固定角度60°、70°、80°、90°)

寸法図(単位:mm)

寸法図(単位:mm)

商品コード品番質量
007516AWG-1080g

AWG-10の仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
11
最小読取値(mm)
0.1
寸法測定精度(mm)
±0.2
ベベル角度・開先角度測定(°)
60°、70°、80°、90°
質量(g)
80
材質
ステンレス
特長1
・防錆処理が容易なステンレス製
用途
溶接の肉盛、すみ肉の大きさ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
AWG-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,209
( 4,630 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防錆処理が容易なステンレス製
・開先角度60°、70°、80°、90°
・すみ肉のど厚:11mm
・余盛の高さ:8mm
・器差:±0.2mm
・最小読取値:0.1mm
【用途】
・溶接の肉盛、すみ肉の大きさ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ゲージ AWG-10の型番AWG-10のページです。 型番AWG-10に関する仕様情報を記載しております。
溶接ゲージ AWG-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接ゲージ AWG-10
溶接ゲージ FDW-1
溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
マルチ段差ゲージ
溶接ゲージ WGU-2S
溶接ゲージ WGU-9M
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格4,20914,05233,4676,2857,87814,578
通常出荷日6日目6日目11日目5日目2日目1日目
測定範囲(mm)110~40~4-50~+50--
最小読取値(mm)0.10.010.0110.2-
寸法測定精度(mm)±0.2±0.04±0.04±0.15--
ベベル角度・開先角度測定(°)60°、70°、80°、90°----0~70
質量(g)8028028051100190

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング