17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶接ゲージ WG3・5

通常単価(税別)
14,25016,500
税込単価
15,67518,150
通常出荷日:2日目

溶接の肉盛・すみ肉・脚長等の寸法測定がひとつでできる便利な溶接ゲージ。【特長】・溶接作業のスピードアッ...

詳細を確認
  • 測定範囲 (mm)
    0~50
  • 材質
    ステンレス(SUS410)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

寸法図

 

寸法図

アンダーカット測定も可能な溶接ゲージ

WG-3。回転子を備え、多種の測定が可能。

WG-3。回転子を備え、多種の測定が可能。

寸法図

寸法図

WG-5

WG-5

寸法図

寸法図

測定機能

WG-3、WG-5共通

すみ肉脚長測定 (0〜50mm)

すみ肉脚長測定
(0〜50mm)

すみ肉のど厚測定 (0〜50mm)

すみ肉のど厚測定
(0〜50mm)

余盛の高さ測定 (0〜10mm)※ビード跨ぎ幅:60mm

余盛の高さ測定
(0〜10mm)※ビード跨ぎ幅:60mm

食い違い段差測定 (0〜50mm)※ビード跨ぎ幅:53mm

食い違い段差測定
(0〜50mm)※ビード跨ぎ幅:53mm

深さ・段差測定 (0〜50mm)

深さ・段差測定
(0〜50mm)

板厚測定 (0〜35mm)

板厚測定
(0〜35mm)

WG-3のみ

アンダーカット深度測定 (0〜5mm)

アンダーカット深度測定
(0〜5mm)

べベル角度測定 (0〜60°)

べベル角度測定
(0〜60°)

ルート間隔測定 (0.5〜5mm)

ルート間隔測定
(0.5〜5mm)

WG-5のみ

板厚測定 (0〜30mm)

板厚測定
(0〜30mm)

商品コード品番質量
7506WG-3198g
7507WG-5187g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番

質量

(g)

特長1

用途

最小発注数量
198
・溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に・最大50mmの余盛寸法の測定が可能・ベース厚増強で測定時の安定感を維持・回転子を備え、多種の測定が可能です。・シルバー仕上により写真取り時の反射を低減・確認しやすい半透明プラスチックケース付
溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い、隙間寸法、アンダーカット、角度等の測定
1個
187
・溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に・最大50mmの余盛寸法の測定が可能・ベース厚増強で測定時の安定感を維持。・シルバー仕上により写真取り時の反射を低減・確認しやすい半透明プラスチックケース付
溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い等の測定
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,500
( 18,150 )
2日目
14,250
( 15,675 )
2日目

詳細情報

基本情報

溶接の肉盛・すみ肉・脚長等の寸法測定がひとつでできる便利な溶接ゲージ。
【特長】
・溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に。
・最大50mmの余盛寸法の測定が可能。
・ベース厚増強で測定時の安定感を維持。
・シルバー仕上により写真取り時の反射を低減。
・確認しやすい半透明プラスチックケース付。
・(WG-3)回転子を備え、多種の測定が可能です。
【用途】
WG-3
・溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い、隙間寸法、アンダーカット、角度等の測定。
WG-5
・溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い等の測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ゲージ WG3・5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接ゲージ WG3・5
溶接ゲージ FDW-1
溶接ゲージ AWG-10
溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
マルチ段差ゲージ
溶接ゲージ WG-1・WG-2
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格14,250-14,0525,10033,4677,1846,937 -
通常出荷日2日目6日目6日目11日目5日目3日目〜
測定範囲(mm)0~500~4110~4-50~+50-
材質ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS420J2)ステンレスステンレス(SUS420J2)スケール:ステンレス、デプス:真鍮ステンレス(SUS410)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング