17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬限界栓ゲージH7(工作用)

通常単価(税別)
14,63345,526
税込単価
16,09650,079
通常出荷日:2日目~19日目

耐久性抜群で熱膨張に強く、経済性の良い超硬合金製栓ゲージ。【特長】・最大許容寸法および最小許容寸法を基...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    限界栓ゲージ
  • 校正証明書
    なし
  • 材質
    ゲージ部:超硬合金、シャンク部:アルミ
  • 特長
    ・穴と軸のはめ合いの互換性を得るため最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ・耐摩耗性に優れ、寿命が鋼の約20~30倍は長持ちするので経済的です。・熱膨張係数が小さいので温度による影響が少ないです。・高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません。・ゲージ管理が容易です。
  • 用途
    穴径の検査
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

耐久性に優れ、熱膨張にも強い、経済性の良い超硬合金製栓ゲージ

TLP10-H7

TLP10-H7

商品コード型番規格L
(mm)
K1
(mm)
K2
(mm)
M
(mm)
質量
396010TLP10-H7φ1087107738g
396011TLP11-H7φ1199128858g
396012TLP12-H7φ1264g
396013TLP13-H7φ1372g
396014TLP14-H7φ1478g
396015TLP15-H7φ15116161010110g
396016TLP16-H7φ16120g
396017TLP17-H7φ17128g
396018TLP18-H7φ18142g
396019TLP19-H7φ191321212198g
396020TLP20-H7φ20212g
396021TLP21-H7φ21222g
396022TLP22-H7φ22236g
396023TLP23-H7φ23252g
396024TLP24-H7φ24268g
396025TLP25-H7φ251361814306g
396026TLP26-H7φ26320g
396027TLP27-H7φ27334g
396028TLP28-H7φ28352g
396029TLP29-H7φ29362g
396030TLP30-H7φ30382g

外形図

寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

穴径の検査に使います。

超硬限界栓ゲージH7(工作用) 仕様例1
 
通り側
穴の直径が規定寸法より大きいかを検査します。無理なく穴の全長に渡って通り抜けなければなりません。
超硬限界栓ゲージH7(工作用) 使用例2
止まり側
穴の直径が規定寸法より小さいかを検査します。穴に入ってはなりません。

使用事例

使用例

使用例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 
 

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

質量

(g)

最小発注数量
Φ10
38
1個
Φ11
58
1個
Φ12
64
1個
Φ13
72
1個
Φ14
78
1個
Φ15
110
1個
Φ16
120
1個
Φ17
128
1個
Φ18
142
1個
Φ19
198
1個
Φ20
212
1個
Φ21
222
1個
Φ22
236
1個
Φ23
252
1個
Φ24
268
1個
Φ25
306
1個
Φ26
320
1個
Φ27
334
1個
Φ28
352
1個
Φ29
362
1個
Φ30
382
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,633
( 16,096 )
19日目
17,072
( 18,779 )
19日目
17,072
( 18,779 )
19日目
20,543
( 22,597 )
19日目
20,543
( 22,597 )
19日目
21,227
( 23,350 )
19日目
20,589
( 22,648 )
6日目
25,328
( 27,861 )
3日目
25,328
( 27,861 )
2日目
28,169
( 30,986 )
19日目
28,169
( 30,986 )
19日目
31,979
( 35,177 )
19日目
31,979
( 35,177 )
19日目
33,498
( 36,848 )
19日目
33,498
( 36,848 )
19日目
35,021
( 38,523 )
19日目
35,021
( 38,523 )
19日目
39,589
( 43,548 )
19日目
39,589
( 43,548 )
19日目
42,635
( 46,899 )
19日目
45,526
( 50,079 )
19日目

詳細情報

基本情報

耐久性抜群で熱膨張に強く、経済性の良い超硬合金製栓ゲージ。
【特長】
・最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ。
・穴と軸のはめ合いの互換性を得ることができる。
・耐磨耗性に優れ、鋼の約20倍~30倍長持ち。
・熱膨張係数が小さい(鋼の1/2、5×10の-6乗/K)ので温度による影響が少ない。
・高硬度のため、表面にキズがつく心配がない。
・ゲージ管理が容易。ゲージの定期検査の間隔が長くなるので経済的。
・検査成績表付。
【用途】
・穴径の検査に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬限界栓ゲージH7(工作用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬限界栓ゲージH7(工作用)
限界栓ゲージ H7(工作用)
超硬限界プラグゲージH7(工作用)
スリムハンドル栓ゲージ H7(工作用)
セラミック限界プラグゲージ H7 (工作用)
鋼限界プラグゲージ H7 (工作用)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格14,633-5,266 -10,124 -9,287 -9,386 -5,695 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
商品タイプ限界栓ゲージ限界栓ゲージねじプラグゲージ限界栓ゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
校正証明書なしなしなしなしなしなし
材質ゲージ部:超硬合金、シャンク部:アルミゲージ部:合金工具鋼/シャンク部:アルミ本体:アルミ、ゲージ:超硬合金ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:ステンレス本体:アルミ、ゲージ:セラミックス本体:アルミ/ゲージ:鋼
特長・穴と軸のはめ合いの互換性を得るため最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ・耐摩耗性に優れ、寿命が鋼の約20~30倍は長持ちするので経済的です。・熱膨張係数が小さいので温度による影響が少ないです。・高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません。・ゲージ管理が容易です。穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ-穴ゲージ部よりハンドルが細い事により、栓ゲージで検査しれない深穴の検査が可能--
用途穴径の検査穴径の検査穴径の検査-穴径の検査穴径の検査
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング