17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネジピンゲージ RA

通常単価(税別)
3,90417,537
税込単価
4,29419,291
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

従来のネジピンゲージで測定できないときに大変便利なねじゲージ。【特長】・ねじ部分が途中から1/15テー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじピンゲージ
  • ねじの種類
    メートルねじ
  • 校正証明書
    なし
  • 材質
    ステンレス鋼(SUS303)
  • 特長
    ・ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。・「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。・バーリング加工にも最適です。
未確定 38 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ねじ穴の面取り加工が不可能な場合に便利なネジピンゲージ

ネジピンゲージ RA

ネジピンゲージ RA

面取りができないワークでも、テーパーネジ部でガッチリ固定。

面取りができないワークでも、テーパーネジ部でガッチリ固定。

商品コード型番呼び寸法a(mm)b(mm)c(mm)d(mm)e(mm)
250011RA125-1M1×P0.2528.04.51.501.00
250012RA125-2M1×P0.2513.510.0
250013RA125-3M1×P0.2523.520.0
250014RA204-1M2×P0.4310.04.52.502.00
250015RA204-2M2×P0.425.520.0
250016RA204-3M2×P0.435.530.0
250017RA305-1M3×P0.5412.05.03.502.50
250018RA305-2M3×P0.527.020.0
250019RA305-3M3×P0.537.030.0
250020RA407-1M4×P0.7514.06.03.50
250021RA407-2M4×P0.728.020.0
250022RA407-3M4×P0.738.030.0
250023RA508-1M5×P0.8616.07.04.004.00
250024RA508-2M5×P0.929.020.0
250025RA508-3M5×P0.839.030.0
250026RA610-1M6×P1.0718.08.05.00
250027RA610-2M6×P1.030.020.0
250028RA610-3M6×P1.040.030.0
250029RA8125-1M8×P1.25919.08.54.50
250030RA8125-2M8×P1.2530.520.0
250031RA8125-3M8×P1.2540.530.0
250032RA1015-1M10×P1.51121.08.55.506.00
250033RA1015-2M10×P1.532.520.0
250034RA1015-3M10×P1.542.530.0
250035RA1215-1M12×P1.51323.08.56.507.00
250036RA1215-2M12×P1.534.520.0
250037RA1215-3M12×P1.544.530.0
250038RA12175-1M12×P1.7523.08.5
250039RA12175-2M12×P1.7534.520.0
250040RA12175-3M12×P1.7544.530.0
250041RA1415-1M14×P1.51523.58.57.50
250042RA1415-2M14×P1.535.020.0
250043RA1415-3M14×P1.545.030.0
250044RA1615-1M16×P1.51723.58.5
250045RA1615-2M16×P1.535.020.0
250046RA1615-3M16×P1.545.030.0
250047RA1815-1M18×P1.51924.58.57.008.00
250048RA1815-2M18×P1.536.020.0
250049RA1815-3M18×P1.546.030.0

外形図

ネジピンゲージ RAの外形図
精度測定部とねじ部の振れ:品番RA○○-1…0.01mm以下
測定部とねじ部の振れ:品番RA○○-2…0.015mm以下
測定部とねじ部の振れ:品番RA○○-3…0.02mm以下
測定部(a寸法)精度:±0.005mm以下
材質ステンレス鋼(SUS303)

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

よくあるご質問(FAQ)

Q:ねじの等級は何ですか。
A:JIS 2級相当です。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • a(mm)

  • b(mm)

  • c(mm)

  • d(mm)

  • e(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

a

(mm)

b

(mm)

c

(mm)

d

(mm)

e

(mm)

精度

最小発注数量
10
1.5
11
21.0
8.5
5.5
6.00
測定部とねじ部の振れ:0.01mm以下
1個
10
1.5
11
32.5
20.0
5.5
6.00
測定部とねじ部の振れ:0.015mm以下
1個
10
1.5
11
42.5
30.0
5.5
6.00
測定部とねじ部の振れ:0.02mm以下
1個
12
1.5
13
23.0
8.5
6.5
7.00
測定部とねじ部の振れ:0.01mm以下
1個
12
1.5
13
34.5
20.0
6.5
7.00
測定部とねじ部の振れ:0.015mm以下
1個
12
1.5
13
44.5
30.0
6.5
7.00
測定部とねじ部の振れ:0.02mm以下
1個
12
1.75
13
23.0
8.5
6.5
7.00
測定部とねじ部の振れ:0.01mm以下
1個
12
1.75
13
34.5
20.0
6.5
7.00
測定部とねじ部の振れ:0.015mm以下
1個
12
1.75
13
44.5
30.0
6.5
7.00
測定部とねじ部の振れ:0.02mm以下
1個
1
0.25
2
13.5
10
1.50
1
測定部とねじ部の振れ:0.015mm以下
1個
1
0.25
2
23.5
20.0
1.50
1
測定部とねじ部の振れ:0.02mm以下
1個
14
1.5
15
23.5
8.5
6.5
7.50
測定部とねじ部の振れ:0.01mm以下
1個
14
1.5
15
35.0
20.0
6.5
7.50
測定部とねじ部の振れ:0.015mm以下
1個
14
1.5
15
45.0
30.0
6.5
7.50
測定部とねじ部の振れ:0.02mm以下
1個
16
1.5
17
23.5
8.5
6.5
7.50
測定部とねじ部の振れ:0.01mm以下
1個
16
1.5
17
35.0
20.0
6.5
7.50
測定部とねじ部の振れ:0.015mm以下
1個
16
1.5
17
45.0
30.0
6.5
7.50
測定部とねじ部の振れ:0.02mm以下
1個
18
1.5
19
24.5
8.5
7.00
8.00
測定部とねじ部の振れ:0.01mm以下
1個
18
1.5
19
36.0
20.0
7.00
8.00
測定部とねじ部の振れ:0.015mm以下
1個
18
1.5
19
46.0
30.0
7.00
8.00
測定部とねじ部の振れ:0.02mm以下
1個
2
0.4
3
10
4.5
2.50
2.00
測定部とねじ部の振れ:0.01mm以下
1個
2
0.4
3
25.5
20.0
2.50
2.00
測定部とねじ部の振れ:0.015mm以下
1個
2
0.4
3
35.5
30.0
2.50
2.00
測定部とねじ部の振れ:0.02mm以下
1個
3
0.5
4
12.0
5.0
3.50
2.50
測定部とねじ部の振れ:0.01mm以下
1個
3
0.5
4
27.0
20.0
3.50
2.50
測定部とねじ部の振れ:0.015mm以下
1個
3
0.5
4
37.0
30.0
3.50
2.50
測定部とねじ部の振れ:0.02mm以下
1個
4
0.7
5
14
6
3.50
3.50
測定部とねじ部の振れ:0.01mm以下
1個
4
0.7
5
28.0
20.0
3.50
3.50
測定部とねじ部の振れ:0.015mm以下
1個
4
0.7
5
38.0
30.0
3.50
3.50
測定部とねじ部の振れ:0.02mm以下
1個
5
0.8
6
16.0
7.0
4
4.00
測定部とねじ部の振れ:0.01mm以下
1個
5
0.8
6
29.0
20.0
4
4.00
測定部とねじ部の振れ:0.015mm以下
1個
5
0.8
6
39.0
30.0
4
4.00
測定部とねじ部の振れ:0.02mm以下
1個
6
1
7
18
8
4
5.00
測定部とねじ部の振れ:0.01mm以下
1個
6
1
7
30.0
20.0
4
5.00
測定部とねじ部の振れ:0.015mm以下
1個
6
1
7
40.0
30.0
4
5.00
測定部とねじ部の振れ:0.02mm以下
1個
8
1.25
9
19
8.5
4.50
5.00
測定部とねじ部の振れ:0.01mm以下
1個
8
1.25
9
30.5
20.0
4.50
5.00
測定部とねじ部の振れ:0.015mm以下
1個
8
1.25
9
40.5
30.0
4.50
5.00
測定部とねじ部の振れ:0.02mm以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,095
( 6,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,636
( 9,500 )
2日目
9,913
( 10,904 )
2日目
6,761
( 7,437 )
6日目
9,217
( 10,139 )
2日目
11,043
( 12,147 )
2日目
6,761
( 7,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,217
( 10,139 )
2日目
11,043
( 12,147 )
6日目
6,634
( 7,297 )
2日目
6,733
( 7,406 )
2日目
7,523
( 8,275 )
1日目
10,173
( 11,190 )
2日目
12,260
( 13,486 )
5日目
10,695
( 11,765 )
5日目
15,200
( 16,720 )
2日目
17,537
( 19,291 )
2日目
10,695
( 11,765 )
6日目
15,200
( 16,720 )
6日目
17,537
( 19,291 )
2日目
3,904
( 4,294 )
5日目
5,809
( 6,390 )
6日目
6,952
( 7,647 )
6日目
4,761
( 5,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,047
( 7,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,045
( 8,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,761
( 5,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,047
( 7,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,090
( 8,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,428
( 5,971 )
5日目
7,818
( 8,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,956
( 9,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,428
( 5,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,818
( 8,600 )
5日目
8,956
( 9,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,095
( 6,705 )
5日目
8,636
( 9,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,913
( 10,904 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

従来のネジピンゲージで測定できないときに大変便利なねじゲージ。
【特長】
・ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できる。
・「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」シーンでも測定可能。
・バーリング加工にも最適。
【用途】
・ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジピンゲージ RAのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
製品検査
4
満足度:4.0
加工品のネジ穴ピッチ検査に使用しました。 使いやすかったです。 もう少し安ければ、全種類そろえようと思いますが・・・
1人が参考にしています。
タップ穴の位置検査測定時に使用しています
5
満足度:5.0
製品にあけたタップ穴の同軸、位置検査測定時に使用しています。この商品のネジ部の寸法を測り中心軸を求め、製品にネジ込み、3...もっと読む
0人が参考にしています。
製品測定用
5
満足度:5.0
この商品は自社製品の測定用に購入・使用しました。良い感じで使用できていると思います。この商品の規格や精度、サイズ等、自社...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジピンゲージ RA
ネジピンゲージ
限界栓ゲージ H7(工作用)
限界ねじプラグゲージ ISO導入JIS規格/GPNP
限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用(GPWP)
スリムハンドル栓ゲージ H7(工作用)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,904-3,100 -5,266 -10,956 -9,576 -9,287 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプねじピンゲージねじピンゲージ限界栓ゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ限界栓ゲージ
ねじの種類メートルねじ--メートルねじメートルねじ-
校正証明書なしなしなしなしなしなし
材質ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼ゲージ部:合金工具鋼/シャンク部:アルミゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:ステンレス
特長・ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。・「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。・バーリング加工にも最適です。・簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。・今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。・従来よりも安く・早く・正確に測定できます。・錆びにくいステンレス製です。・テーパー部で支えるため、高精度測定できます。穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ--穴ゲージ部よりハンドルが細い事により、栓ゲージで検査しれない深穴の検査が可能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング