17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

超硬ピンゲージセット TAAシリーズ

通常単価(税別)
130,886313,803
税込単価
143,975345,183
通常出荷日:19日目

JCSS校正も可能なピンゲージセット。JCSS校正のご注文方法は「商品情報」の「新規ご注文商品のJCS...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • JCSS校正が必要な場合は下記「新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順」をご覧ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法(セット)

(mm)

長さ

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
0.50~1.00
30 ~ 38
-
1個
1.00~1.50
38
-
1個
1.50~2.00
38
-
1個
2.00~2.50
38
-
1個
2.50~3.00
38 ~ 50
-
1個
3.00~3.50
50
-
1個
3.50~4.00
50
-
1個
4.00~4.50
50
-
1個
4.50~5.00
50
-
1個
5.00~5.50
50
-
1個
5.50~6.00
50
-
1個
6.00~6.50
50
-
1個
6.50~7.00
50
-
1個
7.00~7.50
50
-
1個
7.50~8.00
50
-
1個
8.00~8.50
50
-
1個
8.50~9.00
50
76
1個
9.00~9.50
50
-
1個
9.50~10.00
50
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145,404
( 159,944 )
19日目
130,887
( 143,976 )
19日目
130,887
( 143,976 )
19日目
130,886
( 143,975 )
19日目
130,886
( 143,975 )
19日目
145,404
( 159,944 )
19日目
145,404
( 159,944 )
19日目
145,404
( 159,944 )
19日目
145,404
( 159,944 )
19日目
160,038
( 176,042 )
19日目
160,038
( 176,042 )
19日目
167,237
( 183,961 )
19日目
167,237
( 183,961 )
19日目
210,789
( 231,868 )
19日目
210,789
( 231,868 )
19日目
252,367
( 277,604 )
19日目
252,367
( 277,604 )
19日目
313,803
( 345,183 )
19日目
313,803
( 345,183 )
19日目

詳細情報

基本情報

JCSS校正も可能なピンゲージセット。
JCSS校正のご注文方法は「商品情報」の「新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順」をご覧ください。※一部型番:TAA-9A、TAA-9Bは、JCSS校正未対応となっております。
【特長】
・耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的。(ホーニング作業の場合などでは100倍)
・熱膨張係数が小さい(鋼の1/2、5×10の-6乗/K)ので温度による影響が少ない。
・高硬度のため、表面にキズがつく心配がない。
・折れても寸法変化がない。(折れ口・曲がりのふくれ上がり)
・ゲージ管理が容易。(ゲージの定期検査の間隔が長くなるので経済的)
・1.00mm以上は、ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。
・合格証付。
・0.01mmとび。
【用途】
・穴径の測定及びマイクロメーター、ノギス等の検査等に使用。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • JCSS校正が必要な場合は下記「新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順」をご覧ください。

商品仕様

関連商品一覧

校正証明書類3点セット販売単位リンク
なし単品超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび
付属超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)
なしセット本ページ

ピンゲージ使用例・応用例/HOW TO ピンゲージ(動画) ※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

熱膨張にも強く、耐久性抜群の超硬ピンゲージセット、ラップ仕上

超硬ピンゲージセット TAAシリーズ

超硬ピンゲージセット TAAシリーズ

(0.01mmとび)

セット番号ゲージサイズ
(呼び径:mm)
組本数
TAA-0B0.50・0.51・0.52…1.0051
TAA-1A1.00・1.01・1.02…1.5051
TAA-1B1.50・1.51・1.52…2.0051
TAA-2A2.00・2.01・2.02…2.5051
TAA-2B2.50・2.51・2.52…3.0051
TAA-3A3.00・3.01・3.02…3.5051
TAA-3B3.50・3.51・3.52…4.0051
TAA-4A4.00・4.01・4.02…4.5051
TAA-4B4.50・4.51・4.52…5.0051
TAA-5A5.00・5.01・5.02…5.5051
TAA-5B5.50・5.51・5.52…6.0051
TAA-6A6.00・6.01・6.02…6.5051
TAA-6B6.50・6.51・6.52…7.0051
TAA-7A7.00・7.01・7.02…7.5051
TAA-7B7.50・7.51・7.52…8.0051
TAA-8A8.00・8.01・8.02…8.5051
TAA-8B8.50・8.51・8.52…9.0051
TAA-9A9.00・9.01・9.02…9.5051
TAA-9B9.50・9.51・9.52…10.0051

超硬ピンゲージセット TAAシリーズの精度・仕様

呼び寸法
(mm)
寸法区分
(mm)
長さ
(mm)
径精度
(μm)
真円度・円筒度
(μm)
硬度
(HV)
0.50...0.990.01とび30±10.81200
1.00...2.9938
3.00...10.0050
10.01...14.00±1.51.3
 

新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順

 

1、ご希望の型番をご選定いただき、JCSS校正ご希望と当社窓口まで、お電話、メール、FAX等でご連絡をお願いいたします。

  あわせて校正証明書に記載するエンドユーザーさま会社名、ご担当者名のご連絡をお願いいたします。

  

2、弊社担当者より商品とJCSS校正費用、書類発行手数料あわせてお見積をご案内いたします。

  ご了承いただきましたら、専用型番を発行いたしますのでお客さまにてWEB、お電話、FAXなどでご注文をお願いいたします。

  ※専用型番発行まで2~3営業日頂戴いたします。

 

■ご注意■

・一部型番:TAA-9A、TAA-9BはJCSS校正未対応となっております。

・JCSS校正、校正証明書発行費用・手数料、納期はご依頼いただいた商品型番によって異なります。

納期はご依頼時期により期間が異なりますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※通常の校正より精度の高い作業が必要なため最低でも30日以上お時間がかかります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ピンゲージセット TAAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ピンゲージセット TAAシリーズ
セラミックピンゲージセット CAAシリーズ
鋼ピンゲージ 単品AAシリーズ 0.05mm/0.06mm
鋼ピンゲージセット AAPシリーズ
鋼ピンゲージセット ASシリーズ
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格130,886-109,314 -4,543 -50,810 -28,024 -3,444 -
通常出荷日19日目19日目2日目19日目19日目1日目〜
寸法区分(mmとび)0.010.010.010.010.010.01
径精度(許容差)(μm)±1±1±0.5--±1
材質超硬セラミックゲージ鋼ゲージ鋼ゲージ鋼セラミック
単品/セットセットセット単品セットセット単品
組本数5151-5155-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング