17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋳鉄製精密Vブロック 研磨仕様品

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鋳鉄製精密Vブロック 研磨仕様品

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SVG-50

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・研磨仕上で、2個1組。
・精度JIS2級相当。
【用途】
・定盤上での測定用具又はケガキ用工具として使用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
Vブロック
材質
鋳鉄
A型
呼び寸法(mm)
50
仕様説明
V溝直角度:20μm、各面の平行直角度:20μm
用途
ケガキ用ブロックとして
特長
研磨仕上、2個1組、精度JIS2級相当
質量(g)
300

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト