ツール用品技術窓口


デュロメータスタンド

デュロメータを取り付けて使用することで、一定の測定圧を維持することが可能

デュロメータスタンドの寸法図
| 商品コード | 品番 | 適用デュロメータ | 質量 |
|---|---|---|---|
| 151713 | DMS-AE | ADM-A ADM-E | 5.5kg |
| 151714 | DMS-D | ADM-D | 9.5kg |

使用例図
取扱説明書に記載された内容以外での使用は、事故の原因となります。
落下などの衝撃を与えないでください。精度不良や製品の破損の原因となります。
この商品は、別売のデュロメータを取り付け、一定の測定圧でゴム・プラスチックの硬度測定を行うための測定補助具です。
指定用途以外へのご使用や商品の改造は、製品の破損や磨耗、精度不良、その他予測できない事故の原因となります。
本器は適用デュロメータを取り付けた際に、JIS K6253で定められた総重量になるよう、重りが調整されています。
他のデュロメータを取り付けると、JISの規定に適合しなくなりますので、ご注意ください。
ブラケットクランプの締め付けがゆるいと、ブラケットごと測定器が落下し、事故やけが、測定器の故障・破損・精度不良の原因となります。
錆防止のため、使用後は「使用後のお手入れ・保管方法」に沿って手入れを行ってください。
雨や水、油などがかからない、乾燥した場所、温度変化の少ない場所、切粉や粉塵が発生しない場所、振動やガタツキのない水平な場所、子供や、使用者以外が近付かない場所上記に反する場所での使用は、精度不良や製品の破損、事故やけがの原因となります。
デュロメータでの安定した測定を補助するスタンド。
【特長】
・デュロメータを取り付けて使用することで、一定の測定圧を維持することが可能。
【用途】
・デュロメータ保持用スタンドとして使用。

新潟精機(SK)
デジタルハイトゲージ VHS-30D/VHS-60D

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

新潟精機(SK)
鋼製コンパレータスタンド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テクロック
アップライトスタンド
0通常価格(税別):25,006円~

理研計測器
ダイヤルスタンド
0通常価格(税別):42,755円

シンワ測定
マグネットスタンド(標準型・微調整型)
0通常価格(税別):6,581円~

エスコ
ダイアルゲージホルダー(クランプベース)
0通常価格(税別):23,200円

ノガ・ウォーターズ
マグネットスタンド テストインジケーターセット
0通常価格(税別):31,500円

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 継足ロッド
4.7通常価格(税別):1,053円~

尾崎製作所
ニードル測定子
5通常価格(税別):3,809円~

尾崎製作所
ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子
4.9通常価格(税別):856円~