17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤルシクネスゲージ DS-1211 DS-1211
  • DS-1211
  • 使用例

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイヤルシクネスゲージ DS-1211

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DS-1211

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はWDT-10SPSです。仕様の違いをご確認ください。

ワンタッチで迅速に厚みを測定できるダイヤルゲージ。
【特長】
・操作性に優れ、短時間で測定可能。
・高コストパフォーマンスなモデル。
・本体・測定子ともにスチール製。
【用途】
・小型部品、紙などの厚みの測定。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
目盛種類
連続目盛
差込深さ(mm)
30
測定子
φ10mm フラット
精度(μm)
±20
材質
本体、測定子:スチール
重量(g)
260

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト