ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN |
|
ミツトヨ 148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ |
|
ミツトヨ 148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT/MHT-A 超小形タイプ |
|
ミツトヨ 148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.1 mmピッチ) |
他の測定器に取り付け、送り装置・ストッパとして使用可能なマイクロメータヘッド。【特長】・測定範囲0~1...
詳細を確認
1002-050
測定範囲0~13mmの標準形、小型・汎用シリーズ。
単独での使用ではなく、精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用。

1702-350
材質(シンブル他)合金工具鋼、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼。
| 商品コード | 型番 | ステム形状 | スピンドル (mm) | ステム (mm) | ナット (mm) | 先端形状 | 目量 (mm) | 最大許容誤差 (μm) | 全長 (mm) | シンブル径 (mm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151110 | 1002-050 | ストレート ステム | φ5×17.5 | φ9.5×9.5 | — | 平面 | 0.01 | 4 | 59.5 | 13 | 35g |
| 151111 | 1012-050 | ストレート ステム | φ5×17.5 | φ9.5×9.5 | — | 球面 (SR4) | 0.01 | 4 | 59.5 | 13 | 35g |
| 151112 | 1002-350 | ナット付 ステム | φ5×17.5 | φ9.5×9.5 | φ14×4 | 平面 | 0.01 | 4 | 59.5 | 13 | 35g |
| 151113 | 1012-350 | ナット付 ステム | φ5×17.5 | φ9.5×9.5 | φ14×4 | 球面 (SR4) | 0.01 | 4 | 59.5 | 13 | 35g |
| 151114 | 1702-050 | ストレート ステム・ クランプ付 | φ5×17 | φ9.5×9.5 | — | 平面 | 0.01 | 4 | 67 | 13 | 45g |
| 151115 | 1712-050 | ストレート ステム・ クランプ付 | φ5×17 | φ9.5×9.5 | — | 球面 (SR4) | 0.01 | 4 | 67 | 13 | 45g |
| 151116 | 1702-350 | ストレート ステム・ クランプ付 | φ5×17 | φ9.5×9.5 | φ14×4 | 平面 | 0.01 | 4 | 67 | 13 | 45g |
| 151117 | 1712-350 | ストレート ステム・ クランプ付 | φ5×17 | φ9.5×9.5 | φ14×4 | 球面 (SR4) | 0.01 | 4 | 67 | 13 | 45g |

1002-050

1002-350

1012-050

1012-350

1702-050

1702-350

1712-050

1712-350
(1)目盛の読み方
●目盛の読み方例
スリーブの読みで測定値7.0mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.37mmとなります。

スリーブの読みで測定値7.5mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.87mmとなります。

※通常上図のように0.01mmまで読み取れますが、下図のように目分量で0.001mm(1μm)まで読み取ることも可能です。


■目盛が読みやすい測定姿勢をとる事はもちろんですが、スリーブの目盛線、特に上側の0.5mm線が見えるかどうかで、0.5mmの読み間違いをする事がしばしばありますのでご注意ください。
(2)0点の合わせ方





Q:スピンドル飛び出し量の最小と最大サイズはいくつですか。
A:最大:17.0mm 最小:4.0mmです。
Q:固定部取付先の推奨穴径公差はいくつですか。
A:0-0.009mmです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,600円5,237円 ( 5,761円 ) | 5日目 |
7,539円6,189円 ( 6,808円 ) | 2日目 |
6,600円5,237円 ( 5,761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,482円6,189円 ( 6,808円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,539円6,189円 ( 6,808円 ) | 2日目 |
7,073円6,666円 ( 7,333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,482円6,189円 ( 6,808円 ) | 2日目 |
7,141円6,489円 ( 7,138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
他の測定器に取り付け、送り装置・ストッパとして使用可能なマイクロメータヘッド。
【特長】
・測定範囲0~13mmの標準形、小型・汎用シリーズ。
・サイズは、スピンドルφ5(直径5mm)×φ17(直径17mm)。
・ステムφ9.5(直径9.5mm)×φ9.5(直径9.5mm)、シンブル径13mm。
・シンブル他は合金工具鋼製、スピンドルは高炭素クロム軸受鋼製。
【用途】
・精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメーター(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):17,253円~

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメーター
4.5通常価格(税別):16,148円~

ミツトヨ
293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX
5通常価格(税別):14,904円

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
4.8通常価格(税別):6,634円

ミツトヨ
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST
4.5通常価格(税別):7,331円~

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
4.5通常価格(税別):17,820円~

ミツトヨ
193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800
4.2通常価格(税別):12,960円~

新潟精機(SK)
マイクロメータスタンド MS-RG・MS-SG
4通常価格(税別):5,325円~

ミツトヨ
マイクロメータ用オイル
3通常価格(税別):2,333円