ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) デジタルマイクロメータヘッド |
|
新潟精機(SK) アイビーム形ストレートエッジ A級(非焼入) |
|
新潟精機(SK) 標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) |
(単位:mm)

MH-65KDの外観

MH-65KDの寸法図

MH-130KDの外観

MH-130KDの寸法図

MH-250KDの外観

MH-250KDの寸法図
| 品番 | ステム形状 | スピンドル (mm) | ステム (mm) | 先端形状 | 目量 (mm) | 最大許容誤差 (μm) | 全長 (mm) | シンブル径 (mm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH-65KD | ストレートステム | φ3.5×9 | φ6×6 | 平面 | 0.01 | 5 | 37 | 9.5 | 10g |
| MH-130KD | φ5×17 | φ9.5×9.5 | 4 | 58.5 | 13 | 35g | |||
| MH-250KD | φ6.5×27 | φ10×15 | 3 | 99.5 | 18 | 90g |
・材質:シンブル他/合金工具鋼、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼
Q:スピンドル飛び出し量の最小と最大サイズはいくつですか。
A:型番MH-65KDは最大:9.0mm 最小:2.5mm
型番MH-130KDは最大:17.0mm 最小:4.0mm
型番MH-250KDは最大:27.0mm 最小:2.0mmです。
Q:固定部取付先の推奨穴径公差はいくつですか。
A:型番MH-65KDは0-0.009mm
型番MH-130KDは0-0.009mm
型番MH-250KDは0-0.011mmです。
読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛。単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。
【特長】
・見やすい階段状目盛シリーズです。
・測定面は摩耗に強い超硬チップ付。(MH-250KD)
【用途】
・精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
4.5通常価格(税別):17,820円~

ミツトヨ
156シリーズ マイクロメータスタンド MS
4.3通常価格(税別):8,453円~

ミツトヨ
331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)
5通常価格(税別):33,291円~

ミツトヨ
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST
4.5通常価格(税別):7,331円~

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメーター
4.5通常価格(税別):16,148円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.1 mmピッチ)
0通常価格(税別):10,044円~

新潟精機(SK)
ポイントマイクロメータ
5通常価格(税別):13,469円

ミツトヨ
326・126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC
5通常価格(税別):9,639円~

ミツトヨ
293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX
5通常価格(税別):14,904円