17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロメータ基準棒

通常単価(税別)
2,3003,600
税込単価
2,5303,960
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

外側マイクロメータ基点調整に欠かせない調整棒。【特長】・マイクロメータの基点調整棒。・本体:高炭素クロ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    アクセサリ
  • 材質
    本体:高炭素クロム軸受鋼、握り部:プラスチック
  • 用途
    外側マイクロメータの基点調整用に使用します。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

寸法図

外側マイクロメータ基点調整に欠かせない調整棒

A010-25 25-50 用以上の外側マイクロメータの基点調整に使用可能。

A010-25
25-50 用以上の外側マイクロメータの基点調整に使用可能。

A020-50 材質 本体:高炭素クロム軸受鋼、握り部:プラスチック

A020-50
材質 本体:高炭素クロム軸受鋼、握り部:プラスチック

A030-75

A030-75

A070-175

A070-175

A080-200

A080-200

マイクロメータ基準棒の仕様一覧

寸法図(A010-25〜A060-150)

寸法図(A010-25〜A060-150)

寸法図(A070-175、A080-200)

寸法図(A070-175、A080-200)

単位:mm

品番L
A010-2525
A020-5050
A030-7575
A040-100100
A050-125125
A060-150150
A070-175175
A080-200200

寸法一覧(単位:mm)

商品コード品番使用
マイクロメータ
器差
(μm)
径寸法
(mm)
質量
151491A010-2525~50用2φ710g
151492A020-5050~75用2φ715g
151493A030-7575~100用2.5φ725g
151494A040-100100~125用3φ845g
151495A050-125125~150用3.5φ850g
151496A060-150150~175用4φ865g
151497A070-175175~200用4.5φ875g
151498A080-200200~225用5φ885g

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 使用マイクロメータ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

使用マイクロメータ

最大許容誤差

(μm)

最小発注数量
25~50用
2
1個
50~75用
2
1個
75~100用
2.5
1個
100~125用
3
1個
125~150用
3.5
1個
150~175用
4
1個
175~200用
4.5
1個
200~225用
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
6日目
2,600
( 2,860 )
6日目
2,900
( 3,190 )
2日目
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
2日目
3,317
( 3,649 )
2日目

詳細情報

基本情報

外側マイクロメータ基点調整に欠かせない調整棒。
【特長】
・マイクロメータの基点調整棒。
・本体:高炭素クロム軸受鋼製。
・握り部:プラスチック製。
【用途】
・25-50用以上の外側マイクロメータの基点調整に使用。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータ基準棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロメータ基準棒
マイクロメータ基準棒(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ダイヤルゲージ付マイクロメータ
デジタル外側マイクロメータ(IP65相当)
LRマイクロメータ
外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格2,300-9,554 -21,05314,620 -6,9109,057 -
通常出荷日在庫品1日目〜10日目2日目6日目2日目10日目
校正証明書--
種類アクセサリアクセサリ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
材質本体:高炭素クロム軸受鋼、握り部:プラスチック本体:高炭素クロム軸受鋼、握り部:プラスチック・フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼、ダイヤルゲージ:スチール・フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼・フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
用途外側マイクロメータの基点調整用に使用します。外側マイクロメータの基点調整用に使用します。・部品の選別検査に・外側寸法の測定・外側寸法の測定外側寸法の測定
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング