ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ |
|
新潟精機(SK) デジタル直進式ブレードマイクロメータ |
|
マール ダイヤルコンパレータ付きマイクロメータ Micromar 40T |

寸法図(単位:mm)

使用イメージ
| 商品コード | 品番 | 測定範囲 (mm) | 最小読取値 (mm) | マイクロメータヘッド 最大許容誤差(μm) | ダイヤルゲージ 全範囲指示誤差(μm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151490 | MC204-25DG | マイクロメータヘッド:0~25 ダイヤルゲージ:0~10 | 0.01 | 4 | ±14 | 545g |

各部名称
1.アンビル・スピンドルの測定面を脱脂し、グラスペーパなどで拭き取って異物が付着していない状態にしてください。

2.クランプを回してシンプルのロックを解除

3.シンプルを回して、基準線目盛の『0』にシンプルの『O』目盛を合わせ、クランプでシンプルをロック

目盛板固定ノプをゆるめ、ダイヤル目盛板を回転させて、長針に0を合わせてください

見やすい位置までスリーブを回す
基準線目盛が見えにくい位置にある場合は、キースパナをスリープ裏面の基準線調整穴に入れ、キースパナでスリーブを回してください。

スリーブの読み:6.5mm、シンプルの読み:.13mm、読み:6.63mm

3.シンプルを回して目盛を8.00mmに合わせ、クランプでシンプルをロックする

4.レバーを左に移動させながら、2.で選定したゲージをアンビルとスピンドルではさみ、レバーを右に戻す

5.目盛板固定ノブをゆるめ、ダイヤル目盛板を回転させて、長針に0を合わせる

再びレバーを左にいどうさせ、ゲージを外してください。これで測定準備完了
6.レバーの操作にて、実際に測りたいワークをアンビルとスピンドルではさんでください。ダイヤルゲージ長針の指示値を見て、基準値からの差分を読み取ることができます。
※検査などの測定時には、必要に応じて指示器の目盛板固定ノブ、リミット針をご使用いただくと一層作業効率が上がります。

SKブランド
新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。
高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。
優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。
堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

JCSS校正事業者 登録
2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可
新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得
新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)
マイクロメータスタンド等に取り付けての、小物部品等の測定、選別検査に便利なマイクロメータ。
【特長】
・マイクロメータヘッドのスピンドルを固定(基準値設定)し、ダイヤルゲージの値を読み取り比較設定可能
・材質はフレーム:球状黒鋼鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
・定圧装置付
・フレームは塗装仕上
・測定面は超硬チップ付
【用途】
・部品の選別検査に



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
4.5通常価格(税別):17,820円~

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメーター
4.5通常価格(税別):16,148円~

ミツトヨ
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST
4.5通常価格(税別):7,331円~

ミツトヨ
156シリーズ マイクロメータスタンド MS
4.3通常価格(税別):8,453円~

新潟精機(SK)
マイクロメータヘッド 測定範囲:0~6.5mm
3通常価格(税別):5,534円~

ミツトヨ
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):17,820円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT/MHT-A 超小形タイプ
0通常価格(税別):6,140円~

ミツトヨ
293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX
5通常価格(税別):14,904円

ミツトヨ
193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800
4.2通常価格(税別):12,960円~