17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル外側マイクロメータ(IP65相当)

通常単価(税別)
18,69818,711特別価格
税込単価
20,56820,582特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

水や切削液がかかる現場に最適な防水保護等級IP65仕様。【特長】・防水保護等級IP65の防水・防じん性...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小目盛 (mm)
    0.001
  • 電源
    SR44(酸化銀電池)
  • 材質
    ・フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
  • 特長1
    ・防水保護等級IP65の防水・防じん性能を備えたデジタルマイクロメータです。冷却水、切削液、潤滑油などがかかる現場での使用に最適です。・測定面超硬チップ付・定圧装置付・オートディスプレイオフ機能付(約6分)
  • 用途
    ・外側寸法の測定
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属

SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属

型番ABCD
MCD133-25IP28256.518
MCD133-50IP52326.518
MCD133-75IP77446.518
MCD133-100IP103566.518
IPとはIEC60529規格に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示。 IP表示 第1記号:接触・固形異物侵入保護の等級、第2記号、防水保護の等級。

IPとはIEC60529規格に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示。
IP表示 第1記号:接触・固形異物侵入保護の等級、第2記号、防水保護の等級。

商品コード型番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
質量
151196MCD133-25IP0-250.0014275g
151197MCD133-50IP25-500.0014380g
151198MCD133-75IP50-750.0016460g
151199MCD133-100IP75-1000.0016590g

※量子化誤差(±1カウント)含まず

各部名称

各部名称/付属品:球面アタッチメント、キースパナ、基準棒(MCD133-25IPを除く)、SR44(酸化銀電池)※テスト用

各部名称/付属品:球面アタッチメント、キースパナ、基準棒(MCD133-25IPを除く)、SR44(酸化銀電池)※テスト用

外形図

単位:mm

寸法図(単位:mm)
 

使用方法・使用事例

使用方法

使用方法
  • 1. アンビル・スピンドルの測定面を脱帽し、グラスペーパなどで拭き取って異物が付着していない状態にしてください。
  • 2. アンビルとスピンドルの間に被測定物を入れる。
  • 3. クランプを回してゆるめ、ラチェットストップを持って回し、測定面で被測定物を挟む。ラチェットが「カチカチ」と鳴った所から1回転半~2回転程回し、停止してください。(図5)
  • 4. LCD表示部に表示された数値が、測定値となる。

※通常のマイクロメータ同様にスリーブとシンブルの目盛を読み取ることもできます。

電池の入れ方

電池の入れ方

ご注意:電池は必ずSR44をお使いください。

  • 1.本体裏面の電池蓋を、矢印の向きにコインなどで回して開ける。
  • 2.電池は必ず(+)側を表にしてセットしてください。
  • 3.電池蓋を元通りに装着してください。

※電池蓋は確実に閉めてください。
電池蓋の閉まりが不十分な場合、本来の防水機能を発揮できず、本機故障の原因となります。

電源

ON/OFFボタンを押すと電源がONになり、LCD表示部に数値が表示される。もう一度押すと電源がOFFになる。

原点の設定

原点の設定

通常測定で使用する原点を設定する。
この原点は、電源をOFFにしても記憶されているので、毎回設定し直す必要がない。
電池交換後はリセットされるので、再度設定し直してください。

  • 1.アンビル・スピンドルの測定面を脱脂し、グラスペーパなどで拭き取って、異物が付着していない状態にしてください。
  • 2.クランプを回してゆるめ、ラチェットストップを持って回し、測定面を合わせる。
    測定面が合ってから、ラチェットが「カチカチ」と鳴った所から1回転半~2回転程回し、停止してください。(図1)
    ※MCD133-25IP以外は、測定面の間に付属の基準棒をはさんで合わせてください。
  • 3.基準線目盛の「0」にシンブルの「0」目盛が一致していれば、スリーブ・シンプルの0点が合っている。(図2)
    一致していない場合は、下記の手順で0点を合わせてください。
    (1)クランプを回してシンプルを固定する。
    (2)キースパナをスリーブ裏面の0点調整穴に入れる。
    (3)0点が一致するまでキースパナでスリーブを回す。(図3)
  • 4.SETボタンを2秒以上長押ししてください。(図4)
    LCD表示部に「Set」が0.5秒ほど点灯後、数字の表示が下記のように表示される。
  • MCD133-25IP:0.000
  • MCD133-50IP:25.000
  • MCD133-75IP:50.000
  • MCD133-100IP:75.000

これで測定の準備完了

INCモード

ABS/INCボタンを押すことで、原点を維持したまま表示をゼロリセットすることができる。比較測定などに便利。原点からの測定値に戻りたい場合は、再度ABS/INCボタンを押す。

球面アタッチメント

球面アタッチメント

必要に応じてアンビルまたはスピンドルの測定面に、球面アタッチメントを取り付ける。(図6)
球面アタッチメント取付後、上記「原点の設定」を参照して0点を合わせてください。
※球面アタッチメント取付時にスリーブとシンブルの目盛を読む場合は、測定値はスリーブの表示値より5mmマイナスとしてください。

使用後のお手入れ

切削液等が本体にかかった場合は、柔らかい乾いた布で水分を拭き取ってください。そのまま放置すると錆の原因となります。
使用後は、柔らかい布などでゴミや切粉などを取り除き、防錆油を塗布してお子様の手の届かない場所へ保管してください。

トラブルと対応

トラブルの内容対応策
測定値が間違っている●測定面の汚れをグラスペーパーなどで拭き取ってください。
●0点が合っているか確認し、SETボタンを2秒以上長押してください。
●LCD表示部に何も表示されない
●表示が安定しない
●表示が不明確である
●電池を入れ直してください。
●新しい電池と交換してください。
  • ※ 症状が改善されない場合や不明な点がございましたらお買い上げの販売店、または発売元までご連絡ください。
  • ※ お問い合わせや、ご連絡が無いまま直接販売元に修理品などを送付されても処理、対応ができない場合がありますのでご了承ください。

(1)目盛の読み方

●目盛の読み方例

スリーブの読みで測定値7.0mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.37mmとなります。

デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法1
 

スリーブの読みで測定値7.5mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.87mmとなります。

デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法2
 

※通常上図のように0.01mmまで読み取れますが、下図のように目分量で0.001mm(1μm)まで読み取ることも可能です。

デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法3
 
■下側が1mm単位の目盛です。上側が1mm単位の中間に目盛が付いていて、0.5mm単位の目盛を表します。
デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法4

■目盛が読みやすい測定姿勢をとる事はもちろんですが、スリーブの目盛線、特に上側の0.5mm線が見えるかどうかで、0.5mmの読み間違いをする事がしばしばありますのでご注意ください。

 

(2)0点の合わせ方

デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法5
1.  測定面をきれいにする。
被測定物に当たるアンビルとスピンドルの両測定面をきれいにします。両測定面の間にきれいな紙を1枚軽く挟んで、紙をそのまま引き、最後に測定面を開いて、紙を取ります。
※紙の種類によっては端にホコリなどが付着しやすいため、紙をそのまま引き抜く事はさけてください。
デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法6
2. ラチェットストップを回す。
この時のねじの締め加減(測定圧)が重要です。右端のラチェットストップを回し、測定面が合ってから、ラチェットが「カチカチ」と1~3回鳴った所で停止してください。
デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法7
3. クランプする。
写真では、0目盛が約5μmずれていますので、このズレを修正する必要があります。まずはこの位置でスピンドルを固定するためにクランプします。
デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法8
4. キースパナを入れる。
クランプが付いている反対側(裏側)のスリーブ部には、穴が空いています。その穴にキースパナを入れて、0点を調整します。スパナを確実に穴に入れてから回さないと、スパナが外れて目盛面にキズを付けてしまいます。注意してください。
デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法9
5. 0点が合う。
こうして0点は合いました。目盛を読む時の位置は、目盛の真上から読みます。斜めから読むと、2~3μm程度の誤差が生じてしまいます。
 

注意・禁止事項

ご注意

  • ご使用の前に、必ずグラスペーパなどで測定面の汚れを除去してください。
  • 測定範囲の上限を3mm以上上回って、スピンドルを回さないでください。
  • 精密機器ですので、落としたりぶつけたり、強い力を加えたりしないでください。
  • 強い磁気や高電圧に近づけないでください。故障の恐れがあります。
  • 直射日光の当たる場所や炎天下の車の中、火のそばなどでの使用、保管はしないでください。
  • 水や油のかかるところで使用しないでください。
  • 分解・改造をしないでください。
  • 使用後はやわらかい布などでゴミや切粉などを取り除き、防錆油を塗布してお子様の手の届かない場所へ保管してください。
  • 本体の手入れに有機溶剤を使用しないでください。
  • 長期使用しない場合は、本体から電池を外して保管してください。
  • 用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので絶対におやめください。

メーカー紹介

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度
新潟精機株式会社では創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 最大許容差(μm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

最大許容差

(μm)

質量

(g)

最小発注数量
51~100
50~75
6
460
1個
51~100
75~100
6
590
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,71114,618
( 16,080 )
6日目
18,69817,331
( 19,064 )
6日目

詳細情報

基本情報

水や切削液がかかる現場に最適な防水保護等級IP65仕様。
【特長】
・防水保護等級IP65の防水・防じん性能を備えたデジタルマイクロメータです。
・冷却水、切削液、潤滑油などがかかる現場での使用に最適です。
・測定面超硬チップ付。
・定圧装置付。
・オートディスプレイオフ機能付(約6分)。
・材質はフレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼。
・基準棒1本付。(MCD133-25IPを除く)
【用途】
・外側寸法の測定。

INDEX

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属

SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属

型番ABCD
MCD133-25IP28256.518
MCD133-50IP52326.518
MCD133-75IP77446.518
MCD133-100IP103566.518
IPとはIEC60529規格に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示。 IP表示 第1記号:接触・固形異物侵入保護の等級、第2記号、防水保護の等級。

IPとはIEC60529規格に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示。
IP表示 第1記号:接触・固形異物侵入保護の等級、第2記号、防水保護の等級。

商品コード型番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
質量
151196MCD133-25IP0-250.0014275g
151197MCD133-50IP25-500.0014380g
151198MCD133-75IP50-750.0016460g
151199MCD133-100IP75-1000.0016590g

※量子化誤差(±1カウント)含まず

各部名称

各部名称/付属品:球面アタッチメント、キースパナ、基準棒(MCD133-25IPを除く)、SR44(酸化銀電池)※テスト用

各部名称/付属品:球面アタッチメント、キースパナ、基準棒(MCD133-25IPを除く)、SR44(酸化銀電池)※テスト用

外形図

単位:mm

寸法図(単位:mm)
 

使用方法・使用事例

使用方法

使用方法
  • 1. アンビル・スピンドルの測定面を脱帽し、グラスペーパなどで拭き取って異物が付着していない状態にしてください。
  • 2. アンビルとスピンドルの間に被測定物を入れる。
  • 3. クランプを回してゆるめ、ラチェットストップを持って回し、測定面で被測定物を挟む。ラチェットが「カチカチ」と鳴った所から1回転半~2回転程回し、停止してください。(図5)
  • 4. LCD表示部に表示された数値が、測定値となる。

※通常のマイクロメータ同様にスリーブとシンブルの目盛を読み取ることもできます。

電池の入れ方

電池の入れ方

ご注意:電池は必ずSR44をお使いください。

  • 1.本体裏面の電池蓋を、矢印の向きにコインなどで回して開ける。
  • 2.電池は必ず(+)側を表にしてセットしてください。
  • 3.電池蓋を元通りに装着してください。

※電池蓋は確実に閉めてください。
電池蓋の閉まりが不十分な場合、本来の防水機能を発揮できず、本機故障の原因となります。

電源

ON/OFFボタンを押すと電源がONになり、LCD表示部に数値が表示される。もう一度押すと電源がOFFになる。

原点の設定

原点の設定

通常測定で使用する原点を設定する。
この原点は、電源をOFFにしても記憶されているので、毎回設定し直す必要がない。
電池交換後はリセットされるので、再度設定し直してください。

  • 1.アンビル・スピンドルの測定面を脱脂し、グラスペーパなどで拭き取って、異物が付着していない状態にしてください。
  • 2.クランプを回してゆるめ、ラチェットストップを持って回し、測定面を合わせる。
    測定面が合ってから、ラチェットが「カチカチ」と鳴った所から1回転半~2回転程回し、停止してください。(図1)
    ※MCD133-25IP以外は、測定面の間に付属の基準棒をはさんで合わせてください。
  • 3.基準線目盛の「0」にシンブルの「0」目盛が一致していれば、スリーブ・シンプルの0点が合っている。(図2)
    一致していない場合は、下記の手順で0点を合わせてください。
    (1)クランプを回してシンプルを固定する。
    (2)キースパナをスリーブ裏面の0点調整穴に入れる。
    (3)0点が一致するまでキースパナでスリーブを回す。(図3)
  • 4.SETボタンを2秒以上長押ししてください。(図4)
    LCD表示部に「Set」が0.5秒ほど点灯後、数字の表示が下記のように表示される。
  • MCD133-25IP:0.000
  • MCD133-50IP:25.000
  • MCD133-75IP:50.000
  • MCD133-100IP:75.000

これで測定の準備完了

INCモード

ABS/INCボタンを押すことで、原点を維持したまま表示をゼロリセットすることができる。比較測定などに便利。原点からの測定値に戻りたい場合は、再度ABS/INCボタンを押す。

球面アタッチメント

球面アタッチメント

必要に応じてアンビルまたはスピンドルの測定面に、球面アタッチメントを取り付ける。(図6)
球面アタッチメント取付後、上記「原点の設定」を参照して0点を合わせてください。
※球面アタッチメント取付時にスリーブとシンブルの目盛を読む場合は、測定値はスリーブの表示値より5mmマイナスとしてください。

使用後のお手入れ

切削液等が本体にかかった場合は、柔らかい乾いた布で水分を拭き取ってください。そのまま放置すると錆の原因となります。
使用後は、柔らかい布などでゴミや切粉などを取り除き、防錆油を塗布してお子様の手の届かない場所へ保管してください。

トラブルと対応

トラブルの内容対応策
測定値が間違っている●測定面の汚れをグラスペーパーなどで拭き取ってください。
●0点が合っているか確認し、SETボタンを2秒以上長押してください。
●LCD表示部に何も表示されない
●表示が安定しない
●表示が不明確である
●電池を入れ直してください。
●新しい電池と交換してください。
  • ※ 症状が改善されない場合や不明な点がございましたらお買い上げの販売店、または発売元までご連絡ください。
  • ※ お問い合わせや、ご連絡が無いまま直接販売元に修理品などを送付されても処理、対応ができない場合がありますのでご了承ください。

(1)目盛の読み方

●目盛の読み方例

スリーブの読みで測定値7.0mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.37mmとなります。

デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法1
 

スリーブの読みで測定値7.5mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.87mmとなります。

デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法2
 

※通常上図のように0.01mmまで読み取れますが、下図のように目分量で0.001mm(1μm)まで読み取ることも可能です。

デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法3
 
■下側が1mm単位の目盛です。上側が1mm単位の中間に目盛が付いていて、0.5mm単位の目盛を表します。
デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法4

■目盛が読みやすい測定姿勢をとる事はもちろんですが、スリーブの目盛線、特に上側の0.5mm線が見えるかどうかで、0.5mmの読み間違いをする事がしばしばありますのでご注意ください。

 

(2)0点の合わせ方

デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法5
1.  測定面をきれいにする。
被測定物に当たるアンビルとスピンドルの両測定面をきれいにします。両測定面の間にきれいな紙を1枚軽く挟んで、紙をそのまま引き、最後に測定面を開いて、紙を取ります。
※紙の種類によっては端にホコリなどが付着しやすいため、紙をそのまま引き抜く事はさけてください。
デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法6
2. ラチェットストップを回す。
この時のねじの締め加減(測定圧)が重要です。右端のラチェットストップを回し、測定面が合ってから、ラチェットが「カチカチ」と1~3回鳴った所で停止してください。
デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法7
3. クランプする。
写真では、0目盛が約5μmずれていますので、このズレを修正する必要があります。まずはこの位置でスピンドルを固定するためにクランプします。
デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法8
4. キースパナを入れる。
クランプが付いている反対側(裏側)のスリーブ部には、穴が空いています。その穴にキースパナを入れて、0点を調整します。スパナを確実に穴に入れてから回さないと、スパナが外れて目盛面にキズを付けてしまいます。注意してください。
デジタル外側マイクロメータ(IP65相当) 使用方法9
5. 0点が合う。
こうして0点は合いました。目盛を読む時の位置は、目盛の真上から読みます。斜めから読むと、2~3μm程度の誤差が生じてしまいます。
 

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ご使用の前に、必ずグラスペーパなどで測定面の汚れを除去してください。
  • 測定範囲の上限を3mm以上上回って、スピンドルを回さないでください。
  • 精密機器ですので、落としたりぶつけたり、強い力を加えたりしないでください。
  • 強い磁気や高電圧に近づけないでください。故障の恐れがあります。
  • 直射日光の当たる場所や炎天下の車の中、火のそばなどでの使用、保管はしないでください。
  • 水や油のかかるところで使用しないでください。
  • 分解・改造をしないでください。
  • 使用後はやわらかい布などでゴミや切粉などを取り除き、防錆油を塗布してお子様の手の届かない場所へ保管してください。
  • 本体の手入れに有機溶剤を使用しないでください。
  • 長期使用しない場合は、本体から電池を外して保管してください。
  • 用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので絶対におやめください。

メーカー紹介

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度
新潟精機株式会社では創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル外側マイクロメータ(IP65相当)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
加工したものの寸法を測る際に
5
満足度:5.0
ミツトヨの商品と比較をして、値段が安かったので購入しました。塵の多いところでの使用となりますので、保護等級IP65相当の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル外側マイクロメータ(IP65相当)
デジタル外側マイクロメータ
デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)
デジタルSライン三点マイクロメータ(IP67)
デジタル替アンビル式外側マイクロメータ
デジタル外側マイクロメータ MCD130シリーズ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格18,698-14,155 -70,79282,588 -41,30216,259 -
通常出荷日6日目3日目2日目2日目3日目3日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング