17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Sラインデータ転送ケーブル

通常単価(税別)
18,68637,590
税込単価
20,55541,349
通常出荷日:2日目~6日目

測定データをパソコンに取り込むための転送ケーブル。【特長】・エクセルやメモ帳など指定したアプリケーショ...

詳細を確認
  • コネクタ形状
    USB
  • 長さ (mm)
    3000
  • 特長
    ・指定したアプリケーションに測定データを入力できます。
  • 用途
    ・測定データをパソコンに取り込みます。
  • 付属品
    ケーブル、専用ソフト
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品特長・仕様

 

測定データをパソコンに取り込むためのデータ転送ケーブル

DTC-1

DTC-1

測定データをパソコンに取り込む際に使用。
指定したアプリケーション(エクセルやメモ帳など)に測定データを入力することが可能。
WindowsXP ・Vista・7・8.1・10、Android(USBホスト機能搭載機種)に対応。

DTC-2

DTC-2

コネクタ形状 USB
長さ 3m

 

対応機種

152006 ~ 152008デジタル S ラインキャリパ D-***IP67S
151201 ~ 151203デジタル S ラインマイクロ MCD-**IP67S
151726 ~ 151727デジタル S ラインインジケータ DEI-WKS*

DTC-1に接続可能な機種

151724 ~ 151725デジタル S ラインインジケータ DEI-233S*
151728 ~ 151729デジタル S ラインテストインジケータ DET-234S*

DTC-2に接続可能な機種

商品コード型番コネクタ形状長さ
152033DTC-1USB3m
152034DTC-2USB3m

使用方法・使用事例

使用事例

付属専用ソフト使用例

付属専用ソフト使用例

付属専用ソフト使用例

付属専用ソフト使用例

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 対象機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

対象機種

最小発注数量
152006~152008:デジタルSラインキャリパD-□□□IP67S、151201~151203:デジタルSラインマイクロMCD-□□IP67S、151726~151727:デジタルSラインインジケータDEI-WKS□
1個
151724~151725:デジタルSラインインジケータDEI-233S□、151728~151729:デジタルSラインテストインジケータDET-234S□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,686
( 20,555 )
2日目
37,590
( 41,349 )
6日目

詳細情報

基本情報

測定データをパソコンに取り込むための転送ケーブル。
【特長】
・エクセルやメモ帳など指定したアプリケーションに測定データを入力可能。
・WindowsXP・Vista・7・8.1・10、Android(USBホスト機能搭載機種)のOSに対応。
・専用ソフト付き。
【用途】
・測定データをパソコンに取り込む時に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sラインデータ転送ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sラインデータ転送ケーブル
ノギコン
接続ケーブル1m(CD-S15C・S20C用)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用データ受信機受信機
接続ケーブル1m(MDC-25MJ・50MJ用)
ノギス収納ケース
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)アズワン中村製作所アズワン新潟精機(SK)
通常価格18,686-11,185 -2,93017,2154,2602,363
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目1日目1日目5日目
コネクタ形状USB-----
長さ(mm)3000-----
特長・指定したアプリケーションに測定データを入力できます。ノギスのジョウに取り付けるので、精度の高いケガキができます。----
用途・測定データをパソコンに取り込みます。ノギス取り付けのケガキ具----
付属品ケーブル、専用ソフト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギス関連アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト