17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

無酸素銅板

無酸素銅板 3-2850-13
通常単価(税別)
8,151
税込単価
8,966
通常出荷日:10日目

【特長】・実験用素材・シート・パッキン 無酸素銅板です・銅分が99.96%以上で、主に電気用、電子機器...

詳細を確認

型番:

3-2850-13
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-2850-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【金属】銅
幅(mm)
100
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
3
メーカー商品名
無酸素銅板 100×200×3
メーカー型式
MPCUM-100×200×t3
脚注
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
公差(mm)
±0.22
内容量
1枚

商品情報

仕様

  • 型番:MPCUM-100×200×t3
  • 材質:C1020
  • 幅×長さ×板厚(mm):100×200×3
  • 公差(mm):±0.22
  • 鋸切断の為、開封時・取扱い時にはバリ等でけがをされないようご注意ください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-2850-13

(mm)

長さ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
100
200
無酸素銅板 100×200×3
MPCUM-100×200×t3
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,151
( 8,966 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実験用素材・シート・パッキン 無酸素銅板です
・銅分が99.96%以上で、主に電気用、電子機器などに使用されます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無酸素銅板の型番3-2850-13のページです。 型番3-2850-13に関する仕様情報を記載しております。
無酸素銅板のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
融解実験用の加熱面
5
満足度:5.0
ラバーヒーターを熱源にして加熱面用に加工して使用しています.サイズバリエーションがもう少しあると助かります.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無酸素銅板
無酸素銅丸棒
タフピッチ銅板
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)
シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m
白金耳
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,151-2,790 -16,0004,11219,517 -
通常出荷日10日目お見積り8日目〜10日目1日目1日目
商品タイプ素材素材素材シートその他素材
材質【金属】銅【金属】銅【金属】銅【樹脂】ポリエステル【ゴム】シリコン【その他】その他
厚さ(mm)3--0.05--
脚注※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。※材質識別のため、商品の一部に色(白)を塗っています。※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。-1m単位の価格です。白金線ホルダーにつきましてはメーカーカタログをご参照ください。
公差(mm)±0.22-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング