17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気除去ブロアー YM・SF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静電気除去ブロアー YM・SF

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-7667-11

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高性能の除電用電極・高圧トランスを内蔵し、より早く静電気を除去します。
・簡単に電極の清掃が行えるクリーニングブラシを装備しています。
・風量調整機能付きで、安定した良好なイオンバランスを誇ります。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
サイズ(mm)
320×183×169
コード長(m)
1.8kLP(2P変換アダプター付き)
メーカー型式
YM-1000(50Hz)
電源コード長(m)
1.8kLP(2P変換アダプター付き)
使用フィルター
エアーフィルター:洗浄可能(但し乾燥後装着のこと)
除電方式
コロナ放電方式
電源(V)
AC100
騒音レベル
65dB以下(ブロワー前面600mmで測定)
風量(m3/min)
最大3.3
イオンバランス
±10V以下(工場出荷時)
オゾン発生量
0.02ppm以下(ブロワー前面150mmで測定)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト