17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気測定器 YC-102 1-8995-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静電気測定器 YC-102

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-8995-01

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。
・ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。
・測定値ホールド機能付きです。
・緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
微粒子測定器
サイズ(mm)
78×27×130
メーカー型式
YC-102
JANコード
4580110237252
測定範囲
帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V
測定距離
被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示
電源(V)
006P(9V)型乾電池(付属)
測定精度
±10%
仕様
電源自動オフ:約3分
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト