17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気測定器 スタチロンDZ4 1-1827-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静電気測定器 スタチロンDZ4

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-1827-21

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ロータリーセンサーヘッドで、狭い場所でも容易に計測できます
・センサー部が回転しますので、表示が読みやすい位置にセットできます
・帯電物に投影される赤色LED光で測定距離の調節が可能です

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
微粒子測定器
サイズ(mm)
68×22×138
メーカー型式
スタチロンDZ4
測定範囲
通常モード/0.01~±19.99kV、イオンバランスモード/0.001~±1.999kV
測定距離
30mm(被測定物~検出部間)
表示
LED、バックライト・電池残量付き、+/-極性・測定モード・センサーエラー
電源(V)
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
測定精度
±10%rdg±2digit
仕様
分解能:通常モード/10V、イオンバランスモード/1V、ヘッド部回転角度:180°(各45°で停止)
付属品
ACアダプター(入力電圧AC100V~240V/出力DC24V) エアーチューブ・電源コード付き
内容量
1個
-
-

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気測定器 スタチロンDZ4
静電気対策HEPAフィルター掃除機
静電気除去エアーガン
ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤
クリーンキャリー SUS-2P
アンビエントモニタ SEM-1150/設置スタンド
メーカーアズワンアズワンシグマ光機東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格-93,844148,4892,60056,4035,040
通常出荷日-1日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプ微粒子測定器クリーンルーム用掃除機関連用品関連用品--
サイズ(mm)68×22×138160X310X185194×29×142約180×45(幅×毛の長さ)--
メーカー型式スタチロンDZ435857----
測定範囲通常モード/0.01~±19.99kV、イオンバランスモード/0.001~±1.999kV-----
測定距離30mm(被測定物~検出部間)-----