17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロプラズマ静電気除去器

通常単価(税別)
3,90072,200
税込単価
4,29079,420
通常出荷日:1日目

【特長】・新開発の薄膜状のマイクロプラズマイオン化素子を電極として採用し、大幅にメンテナンス頻度を低減...

詳細を確認

ご注意

  • 測定値であり保証値ではありません。ACアダプターは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • その他

  • メーカー型式

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

その他

メーカー型式

サイズ

イオン発生方式

風量(m3/min)

イオンバランス

オゾン発生量

機能

除電能力

消費電流

出力電圧

入力電圧

仕様

付属品

内容量

最小発注数量
-
FD-F60
67×50×100mm
SMD方式(ACタイプ)
0.78
±15V以下
50ppb以下
無段階風量調整・電極部結露低減ヒーター
2.3秒以内(測定距離150mm)
1.1A以下
3800VP-P(MAX)
DC24V±10%
電極形態:フラット電極
取付スタンド
1個
1個
オプション
FD-F60用AC入力アダプタ
-
-
-
-
-
-
-
-
DC24V・1.5A
AC100~240V
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,200
( 79,420 )
1日目
3,900
( 4,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発の薄膜状のマイクロプラズマイオン化素子を電極として採用し、大幅にメンテナンス頻度を低減できます。
・コンパクトな設計のため、スポット的な除電や自動機への組み込みに適しています。

ご注意

  • 測定値であり保証値ではありません。ACアダプターは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロプラズマ静電気除去器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロプラズマ静電気除去器
静電気除去エアーガン TG-3・オプション
静電気対策HEPAフィルター掃除機
静電気除去エアーガン
静電気除去ユニット 針電極
パーティクルカウンタ 本体・専用ケース
メーカーアズワンアズワンアズワンシグマ光機ベッセルアズワン
通常価格3,900-2,440 -93,844148,4891,83625,000 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目5日目10日目〜
商品タイプ関連用品関連用品クリーンルーム用掃除機関連用品関連用品微粒子測定器
内容量1個1個1セット(本体・交換用フィルター・ケース)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング