17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直流送風式除電器 KDシリーズ
  • KD-730B
  • KD-740B
  • KD-750B-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

直流送風式除電器 KDシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-8332-01

2016年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
<KD-740B>
・電極針の汚れを知らせるクリーニングランプ付きです
・角度調整部にロック機構を採用し、振動によって角度が変わることがありません
<KD-750B-1>
・電極針8本とハイスピードファンを使用することにより、高速除電が可能です
・ファンスピードは無段階調節ですので、小さな部品や遠距離からも除電できます
・クリーニング警報・高圧異常警報・ファン故障警報を標準装備しており、LED点灯状態で確認できます(外部出力可能)

ご注意

  • 1-8332-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
サイズ(mm)
196×60×199
メーカー型式
KD-730B
イオン発生方式
直流コロナ放電式
電源(V)
AC100 50/60Hz
センサー電源
ITI-02より供給
風量(m3/min)
2.24(HIGH)
イオンバランス
±10V以内(工場出荷時)
オゾン発生量
0.02ppm以下(距離300mm)
センサーケーブル長
1.8m
放電電極針
タングステン
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト