ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

漏電保護タップ LBY-120C

通常単価(税別)
5,500
税込単価
6,050
通常出荷日:1日目

【特長】・万一の漏電事故を未然に防ぐことができます。【仕様・注意点】・100V 15A 感度電流15m...

詳細を確認

型番:

8-1043-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-1043-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
タップ
メーカー名
その他
コンセント数詳細
2個口
メーカー型番
LBY-120C
JANコード
4974550009768
定格容量
100V 15A
感度電流
15mA
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
8-1043-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万一の漏電事故を未然に防ぐことができます。
【仕様・注意点】
・100V 15A 感度電流15mA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電保護タップ LBY-120Cの型番8-1043-01のページです。 型番8-1043-01に関する仕様情報を記載しております。
漏電保護タップ LBY-120Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏電保護タップ LBY-120C
大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)
DC12・24V ドライブレコーダー(建設重機用) 3.0インチ
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
128GB micro SDXC メモリーカード
ディスプレイ台
メーカーアズワンアズワンエスコエスコエスココクヨ
通常価格5,50040,80045,51017,0009,70098,891
通常出荷日1日目19日目2日目2日目2日目8日目
商品タイプタップその他その他その他メモリカードその他
メーカー名その他-その他その他その他その他
コンセント数詳細2個口-----
メーカー型番LBY-120C-----
JANコード49745500097684562331765172----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング