ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハンドタオル用ディスペンサー

ハンドタオル用ディスペンサー 0-2404-13
通常単価(税別)
5,966
税込単価
6,563
通常出荷日:1日目

【特長】・側面が半透明なので、ペーパー残量がひと目で分かります【仕様】・400枚用・壁掛け方法:ビス止...

詳細を確認

型番:

0-2404-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0-2404-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
サイズ(mm)
244×134×298
メーカー商品名
ハンドタオル用ディスペンサー
型番
04151
JANコード
4901750041519
材質
ABS樹脂
壁掛方法
ビス止めまたは両面テープ
内容量
1台
-
-

商品情報

仕様

  • 型番:04151
  • 400枚用
  • 壁掛け方法:ビス止めまたは両面テープ
  • 材質:ABS樹脂
  • 色:前面/ホワイト
  • サイズ:244mm×134mm×298mm

型番リスト

表示件数
型番
0-2404-13

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,966
( 6,563 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面が半透明なので、ペーパー残量がひと目で分かります
【仕様】
・400枚用
・壁掛け方法:ビス止めまたは両面テープ
・材質:ABS樹脂
・色:前面/ホワイト
・サイズ:244×134×298mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドタオル用ディスペンサーの型番0-2404-13のページです。 型番0-2404-13に関する仕様情報を記載しております。
ハンドタオル用ディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドタオル用ディスペンサー
ハンドタオルケース ライト
ペーパータオル 無漂白ダブル大判
ハンドタオル(ハードタイプ200)
白タオル
コンフォートサービスペーパータオル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンニシオアズワン
通常価格5,9665,6007,25010,260527 -7,677
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾
その他その他--
サイズ(mm)244×134×298236×130×50230×248210×225340(縦)×860(横)220×230
メーカー商品名ハンドタオル用ディスペンサーハンドタオルケース ライトペーパータオル 無漂白ダブル大判クリネックスハンドタオル36221-コンフォートサービスペーパータオル
型番04151ライト無漂白ダブル大判---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト