ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハンドタオル(ハードタイプ200)【30個入り】

ハンドタオル(ハードタイプ200) 0-2404-01
通常単価(税別)
10,260
税込単価
11,286
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・水に濡れても丈夫なペーパータオルです。・100%純粋パルプで、蛍光染料は使用していません。

詳細を確認

型番:

0-2404-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

0-2404-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
サイズ(mm)
210×225
メーカー商品名
クリネックスハンドタオル36221
JANコード
4901750362003
仕様
ハードタイプ200
内容量
1ケース(200枚/束×30束)

商品情報

仕様

  • 型番:36222
  • シートサイズ:210×225mm
  • 入数:1ケース(200枚/束×30束入)
  • ハードタイプ200

型番リスト

表示件数
型番
0-2404-01

内容量

最小発注数量
1ケース(200枚/束×30束)
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,260
( 11,286 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に濡れても丈夫なペーパータオルです。
・100%純粋パルプで、蛍光染料は使用していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドタオル(ハードタイプ200)の型番0-2404-01のページです。 型番0-2404-01に関する仕様情報を記載しております。
ハンドタオル(ハードタイプ200)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドタオル(ハードタイプ200)
ハンドタオル用ディスペンサー
ペーパータオル 無漂白ダブル大判
ハンドタオルケース ライト
コンフォートサービスペーパータオル
ソフネット ハンドタオル200
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,2605,9667,2505,6007,6776,270 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾
サイズ(mm)210×225244×134×298230×248236×130×50220×230-
メーカー商品名クリネックスハンドタオル36221ハンドタオル用ディスペンサーペーパータオル 無漂白ダブル大判ハンドタオルケース ライトコンフォートサービスペーパータオル-
JANコード4901750362003490175004151949020116141144562108509008--
仕様ハードタイプ200----食品衛生法適合品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト