17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロワイプストロングタオル(エリエール) 2-1620【50~100個入り】

通常単価(税別)
11,09313,260
税込単価
12,20214,586
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・十分な強度があるため丈夫で長持ち、水に濡らしても使えます。・衛生的で開封しやすいミシン目入り...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • シートサイズ(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

シートサイズ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

内容量

最小発注数量
405×280
4ッ折
4902011621662
1ケース(50枚/袋×18パック)
1パック

50個入り

198×230
ポップアップ
4902011622379
1ケース(100枚/袋×16パック)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,260
( 14,586 )
1日目
11,093
( 12,202 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な強度があるため丈夫で長持ち、水に濡らしても使えます。
・衛生的で開封しやすいミシン目入りポリ包装です。
・E70は強度と耐久性に優れ、しなやかな使用感です。
・E60は水・油に強く、拭き取り面にチリやケバを残しません。
・E60ハンディは強度・吸収性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロワイプストロングタオル(エリエール) 2-1620のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロワイプストロングタオル(エリエール) 2-1620
プロワイプ ストロングタオル
ラックワイプ
プロワイプ・コットンオイルマット
ワイプオール(x50)
ワイプオール(X60)
メーカーアズワンエリエールアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,093-10,409 -83619,32910,182 -10,627 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
形状シートシートシートシートシートシート
生地新品新品新品新品新品新品
種類ドライドライドライウェットドライドライ
材質パルプ・PP(ポロプロピレン)-オレフィン系極細繊維天然コットン・ポリエステルパルプ・PP(ポリプロピレン)不織布ハイドロニット(米国キンバリー・クラーク社の不織布製造(特許)から生まれた素材です。)
よく一緒に購入される商品

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング