17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JKワイパー 150-S/100-S【18~36個入り】

通常単価(税別)
9,81812,620
税込単価
10,80013,882
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・優れた吸収力と強さを備え、水や油などの汚れを早く効果的に拭き取ります。・小さいサイズはガラス...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • シートサイズ(mm)

  • 材質

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

シートサイズ

(mm)

材質

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

箱サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
225×215
パルプ100%
150-S
62301
4901750101107
250×120×85
1ケース(150枚/箱×36箱)
1パック

36個入り

470×425
パルプ100%(未晒し)
100-S
62311
4901750101206
495×120×90
1ケース(100枚/箱×18箱)
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,818
( 10,800 )
1日目
12,620
( 13,882 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた吸収力と強さを備え、水や油などの汚れを早く効果的に拭き取ります。
・小さいサイズはガラス器具や計測器用に、大きいサイズは用具の手入れや製品の仕上げ・作業後の手拭きに適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JKワイパー 150-S/100-Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品の洗浄に
5
満足度:5.0
油や水分の吸収力が高く、長年愛用しています。 素材は薄くて強く、毛羽立ちがおきにくいです。 サイズ感も目的にちょうど良く...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q荷姿を教えてください。
A
6-6688-01は380×530×525mm 10.8kg、6-6688-02は380×510×565mm 14.34kgです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JKワイパー 150-S/100-S
JKワイパー 150-S(紙ワイパー)
JKワイパー 100-S(紙ワイパー)
キムワイプ S-200
キムワイプ S-200 mini(紙ワイパー)
キムワイプS-200専用ディスペンサー
メーカーアズワン日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア東京硝子器械
通常価格9,818-9,30111,8646,666 -10,7465,636
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
形状シートシートシートシートシートディスペンサー
生地新品新品新品新品新品新品
種類ドライドライドライドライドライドライ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング