ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン ケイドライ【36個入り】

通常単価(税別)
12,906
税込単価
14,197
通常出荷日:1日目

【特長】・レンズやガラス・フィルムなどキズつきやすい面に付着した汚れの拭きとりに適しています。・素材の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 形状
    シート
  • 生地
    新品
  • 種類
    ドライ
  • サイズ (mm)
    225×215
  • 材質
    パルプ100%
  • メーカー型番
    62701
  • JANコード
    4901750106904
  • 内容量
    1ケース(3枚重ね132組/箱×36箱)

ご注意

  • 5-3095-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番:

5-3095-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (36個入り)

5-3095-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
形状
シート
生地
新品
種類
ドライ
サイズ(mm)
225×215
材質
パルプ100%
メーカー型番
62701
JANコード
4901750106904
内容量
1ケース(3枚重ね132組/箱×36箱)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5-3095-01

内容量

最小発注数量
1ケース(3枚重ね132組/箱×36箱)
1パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,906
( 14,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズやガラス・フィルムなどキズつきやすい面に付着した汚れの拭きとりに適しています。
・素材の接合には接着剤を一切使用していませんので、溶剤を含ませても溶け出た不純物が拭きとり面に残る心配はありません。

ご注意

  • 5-3095-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン ケイドライの型番5-3095-01のページです。 型番5-3095-01に関する仕様情報を記載しております。
アズワン ケイドライのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
汚れの拭き取りに使用しています
4
満足度:4.0
機械周辺の油汚れの拭き取りや製品の表面保護の梱包など、多目的に使用しています。あちこちの職場で使うので販売数量も気になり...もっと読む
0人が参考にしています。
汚れの拭き取りで使用
3
満足度:3.0
当社の作業に必要であったため、こちらの商品を選定し購入しました。汚れの拭き取りで使用しています。可もなく不可もなく、想定...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン ケイドライ
日本製紙 ケイドライ
ペーパータオル(PWES-PU)
ドライロールワイパー専用ディスペンサ 2入
キムワイプS-200専用ディスペンサー
キムワイプ S-200 mini(紙ワイパー)
メーカーアズワン日本製紙クレシアミスミ東京硝子器械東京硝子器械日本製紙クレシア
通常価格12,90614,5877,8964,3175,63612,340
通常出荷日1日目1日目2日目6日目4日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
形状シートシートシートディスペンサーディスペンサーシート
生地新品新品新品新品新品新品
種類ドライドライドライドライドライドライ
サイズ(mm)225×215-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング