17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンアルファ(8-252-04)

通常単価(税別)
1,282
税込単価
1,410
通常出荷日:1日目

【特長】・タレがなく垂直面にも使用できます。・超高粘度であるため位置修正ができ、比較的広い面積にも使え...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • メーカー型番
    GEL-10
  • JANコード
    4960202051506
  • 内容量
    20g

ご注意

  • 8-252-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番:

8-252-04
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-252-04の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
メーカー型番
GEL-10
JANコード
4960202051506
内容量
20g

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8-252-04

内容量

最小発注数量
20g
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,282
( 1,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タレがなく垂直面にも使用できます。
・超高粘度であるため位置修正ができ、比較的広い面積にも使えます。
・浸み込みがないので木材や多孔質材の接着に適しています。

ご注意

  • 8-252-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルファ(8-252-04)の型番8-252-04のページです。 型番8-252-04に関する仕様情報を記載しております。
アロンアルファ(8-252-04)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社製品の生産用として使用しました。
5
満足度:5.0
今まで購入しておりました、商社が廃業したため、代理店を探しておりましたが、扱っていたので、購入しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロンアルファ(8-252-04)
アロンアルファ(R)
アロンアルファ(R)(エクストラ)
キャピタルノズル
ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)
アロンはがし
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンコニシ東亜合成
通常価格1,2821,253 -1,719 -2,340536400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤その他接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
メーカー型番GEL-10-----
JANコード4960202051506-----
内容量20g1袋(20g×1本)1袋(2g×5本)1袋(100個)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト