17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

アロンアルファ(R)(エクストラ)【5個入り】

アロンアルファ(R)(エクストラ)
通常単価(税別)
1,7191,729
税込単価
1,8911,902
通常出荷日:1日目

【特長】・浸透接着には低粘度タイプ、多孔質材料の接着には中粘度タイプが適しています。・2000・202...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

メーカー型番

JANコード

用途

耐熱温度

(℃)

内容量

最小発注数量
低粘度
エクストラ2000
4960202141900
プラスチック等の難接着材料向け
100
1袋(2g×5本)
1パック

5個入り

中粘度
エクストラ2020
4960202142006
プラスチック等の難接着材料向け
100
1袋(2g×5本)
1パック

5個入り

低粘度
エクストラ4000
4960202142105
金属等の接着向け
100
1袋(2g×5本)
1パック

5個入り

中粘度
エクストラ4020
4960202142204
金属等の接着向け
140
1袋(2g×5本)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,729
( 1,902 )
1日目
1,719
( 1,891 )
1日目
1,719
( 1,891 )
1日目
1,729
( 1,902 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸透接着には低粘度タイプ、多孔質材料の接着には中粘度タイプが適しています。
・2000・2020タイプは超速で接着します。
・4000・4020タイプは耐衝撃性・耐熱性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アロンアルファ(R)(エクストラ)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ユニットバスの化粧棚の再固定
4
満足度:4.0
メーカーに材質を確認するとこのボンドが最適との事で購入。 1年以上経ちましたがクレームははいってません。
0人が参考にしています。
アクリル材の固定
4
満足度:4.0
中粘度で液だれしにくくて便利です。5本入りなので、最後の2本くらいになったら購入しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロンアルファ(R)(エクストラ)
アロンアルファ(R)
アロンアルファ(8-252-04)
スコッチ(R)瞬間接着剤 7004S/7005S/7006S
キャピタルノズル
高機能瞬間接着剤(ロックタイト)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,719-1,253 -1,282353 -2,3402,436
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目8日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤その他接着剤瞬間接着剤
主成分シアノアクリレート--7004S・7005S/シアノアクリレート90%・PMMA(アクリル)10%、7006S/シアノアクリレート90%・合成ゴム10%-シアノアクリレート系
硬化時間1秒-----
内容量1袋(2g×5本)1袋(20g×1本)20g-1袋(100個)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング