ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

通常単価(税別)
13,432
税込単価
14,775
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・開放系での耐熱性に優れています・250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です

  • 種類
    その他
  • 種類詳細
    オイルバス用耐熱シリコーンオイル
  • 使用温度 (℃)
    -40~300
  • JANコード
    4571110731765
  • 型番
    ASO-100
  • 引火点(℃)
    342
  • 粘度
    100cSt
  • 淡黄色透明
  • 内容量
    1kg

ご注意

  • 2-9146-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番:

2-9146-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9146-01の仕様・寸法情報

種類
その他
種類詳細
オイルバス用耐熱シリコーンオイル
使用温度(℃)
-40~300
JANコード
4571110731765
型番
ASO-100
引火点(℃)
342
粘度
100cSt
淡黄色透明
内容量
1kg
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-9146-01

内容量

最小発注数量
1kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,432
( 14,775 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開放系での耐熱性に優れています
・250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です

ご注意

  • 2-9146-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100の型番2-9146-01のページです。 型番2-9146-01に関する仕様情報を記載しております。
オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100
マルチパーパスオイルスプレー
真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-100Mシリーズ
真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ
シリコーンオイル KF968-100
シリコーンオイル SRX310-100
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格13,4321,7504,000 -4,000 -15,13213,537
通常出荷日1日目1日目10日目〜1日目6日目9日目
種類その他その他その他その他多目的油その他
種類詳細オイルバス用耐熱シリコーンオイルオイルスプレー真空ポンプ用オイル真空ポンプ用オイル--
使用温度(℃)-40~300-10~+120----
JANコード4571110731765-----
型番ASO-100FOS----
よく一緒に購入される商品

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト