17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型デジタルスケール

通常単価(税別)
15,753
税込単価
17,328
通常出荷日:1日目

【特長】・IP65の防塵・防水性能で、まるごと洗浄可能なオールステンレスボディです。・地域設定機能付き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタルはかり
  • 秤量 (g)
    2000
  • 最小表示 (mg)
    1000
  • 電源 (V)
    単3乾電池×4本(付属)
  • 重量 (g)
    約1050
  • サイズ (mm)
    218×163×51
  • メーカー型番
    KW1458SS
  • JANコード
    4904785747401
  • 機能
    オートパワーオフ・風袋引き
  • 内容量
    1台

型番:

6-8091-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-8091-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタルはかり
秤量(g)
2000
最小表示(mg)
1000
電源(V)
単3乾電池×4本(付属)
重量(g)
約1050
サイズ(mm)
218×163×51
メーカー型番
KW1458SS
JANコード
4904785747401
機能
オートパワーオフ・風袋引き
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-8091-11

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,753
( 17,328 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP65の防塵・防水性能で、まるごと洗浄可能なオールステンレスボディです。
・地域設定機能付きです。
・収納に便利な薄型設計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型デジタルスケールの型番6-8091-11のページです。 型番6-8091-11に関する仕様情報を記載しております。
薄型デジタルスケールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型デジタルスケール
デジタルスケール(3kg)
分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101
電子天秤(sefi-H) IB-3KHN
電子天びん TXC623N
アズプロ分析天秤 ASRシリーズ
メーカーアズワントラスコ中山アズワンアズワン島津製作所アズワン
通常価格15,7534,200157,361 -60,48079,768134,866 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目1日目
商品タイプデジタルはかりデジタルはかり分析天秤電子天秤電子天秤分析天秤
秤量(g)20003000-3000124-
最小表示(mg)1000100-100.20.1
電源(V)単3乾電池×4本(付属)単4形乾電池×2個(別売)AC100AC100(50/60Hz)ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)AC100
重量(g)約1050-8200---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング