17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子除湿器

通常単価(税別)
158,490254,497
税込単価
174,339279,947
通常出荷日:1日目

【特長】・ガス分析計の前処理装置。・ペルチェ素子による電子冷却方式を用いていますので、高性能ながらコン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除湿機
  • 電源(V)
    100
  • コード長 (m)
    2
  • 材質
    内部/不浸透性黒鉛・硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・ふっ素樹脂、接続口/PE(ポリエチレン)、Oリング/フッ素ゴム
  • 吐出ガス露点
    1~3℃
  • 吸入・吐出・ドレン接続口径
    Rc1/4
  • 冷却設定温度
    約1℃
  • 使用流体
    空気・不活性ガス
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電子除湿器

品番型番仕様サイズ(mm)
1-3629-01DH-109C-1-R1系統200×167×250
1-3629-02DH-209C-1-R2系統236×167×255
  • ペルチェ素子による電子冷却方式を用いていますので、高性能ながらコンパクトです。

仕様

型番DH-109DH-209
最大流量※1.5L/min1.5L/min×2系統
吐出ガス露点※1~3℃
冷却設定温度約1℃
接ガス部材質内部/不浸透性黒鉛・硬質PVC・フッ素樹脂、
接続口/PE、Oリング/フッ素ゴム
吸入・吐出・ドレン接続口径Rc1/4
電源AC100V 50/60Hz(コード長2m)
重量4kg5kg

※外気温40℃・湿度100%時

ガス分析計の前処理装置

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様詳細

  • 重量(g)

  • 最大流量

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様詳細

重量

(g)

最大流量

メーカー型番

内容量

最小発注数量
200×167×250
1系統
5000
1.5L/min(外気温40℃・湿度100%時)
DH-109C-1-R
1台
1個
236×167×255
2系統
4000
1.5L/min×2系列(外気温40℃・湿度100%時)
DH-209C-1-R
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,490
( 174,339 )
1日目
254,497
( 279,947 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス分析計の前処理装置。
・ペルチェ素子による電子冷却方式を用いていますので、高性能ながらコンパクトです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子除湿器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子除湿器
空気清浄機 適用床面積 ~12畳
サーキュレーター加湿器
コンプレッサー式除湿機 湿度制御付
捕虫器 TFIC
可搬式除湿乾燥機 RFB500F1
メーカーアズワンアズワンアイリスオーヤマナカトミアズワンオリオン機械
通常価格158,490-14,56125,92858,182280 -225,033
通常出荷日1日目12日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプ除湿機空気清浄機加湿機除湿機関連商品除湿機
電源(V)100100100100100100
コード長(m)22----
材質内部/不浸透性黒鉛・硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・ふっ素樹脂、接続口/PE(ポリエチレン)、Oリング/フッ素ゴム-----
吐出ガス露点1~3℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング