17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン【10個入り】

通常単価(税別)
9,30431,991
税込単価
10,23435,190
通常出荷日:3日目

電子放射性が優れているため、安定したアークが得られます。動作中の電極温度が低いため、溶接棒の母材への溶...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

電極径

(mm)

内容量

最小発注数量
2.4
10本
1パック

10個入り

3.2
10本
1パック

10個入り

4.0
10本
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,304
( 10,234 )
3日目
20,894
( 22,983 )
3日目
31,991
( 35,190 )
3日目

詳細情報

基本情報

電子放射性が優れているため、安定したアークが得られます。
動作中の電極温度が低いため、溶接棒の母材への溶け込みが起こらず、欠点数の少ない溶接を行うことができます。
2%トリア入り。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

トリエーテッドタングステンは電子放射性に優れるため、電極として使用した場合アークの発生が容易で、かつ動作中の電極温度が低いため溶接棒の母材への溶け込みが起こらず、欠点数の少ない溶接が行え、電極消耗が少ないという特長があります。
東芝マテリアルではこれらの特長を有するTIG溶接電極、放電電極を製造しています。

品種名仕上げ区分化学成分カラーコード
W(wt%)ThO2(wt%)
W5605化学処理97.751.7~2.05

使用方法・使用事例

使用方法

TIG溶接は被覆材やフラックスが不要のため、溶接部が腐食されるおそれが全くなく、溶接部の延性、強さ、機密性の優れた溶接が出来ます。
アルミニウム合金、ステンレス鋼、マグネシウム合金、銅合金、ニッケル合金、炭素鋼などに使われます。

使用事例

TIG溶接電極 ・放電電極

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングステン電極棒TIG溶接用 トリタンのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
TIG溶接用
5
満足度:5.0
初めて購入しました。タングステンの先が長持ちするので とても使い勝手が良いです。安価ではないので他の物を試 しています。
0人が参考にしています。
屋根の板金治具の製作に
5
満足度:5.0
鉄ステンレスの溶接に使ったのですが今まで使っていたものと比べ値段が高くどうかなと思ったのですが使ってみて満足しました、 ...もっと読む
0人が参考にしています。
筐体製作
4
満足度:4.0
初めてのTIG溶接で色々な物を試している途中でまだ使用していませんが、国産品の安心感とミスミさんの価格で星4つ
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン
タングステン電極棒TIG溶接用 純タン
TIG溶接用タングステン電極棒
タングステン電極棒 2%セリウム入り
タングステン電極棒 2%ランタン入り
タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)
メーカー東芝マテリアル東芝マテリアルトラスコ中山ウエルドクラフトウエルドクラフトパナソニック溶接システム
通常価格9,304-5,555 -1,2354,158 -4,827 -2,557 -
通常出荷日3日目2日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品TIG溶接機溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
商品詳細溶接棒溶接棒----
長さ(mm)150150----
内容量10本10本----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング