ツール用品技術窓口
【特長】・90°ロングシャンクリーディングドリル。・先端部分を120°にすることで先端の欠けを防止しま...
詳細を確認
センタリング加工:センタリング

面取り加工:穴面取り

面取り加工:C面取り

■センタリング

※ロングタイプの為送り速度は低めに設定して下さい。
※工具突出しが大きい場合は回転速度、送り速度を下げてください。
1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定して下さい。
3. 加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整下さい。
4. この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、状況により条件を調整して下さい。
| 炭素鋼 | 工具鋼 | プリハードン鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 銅合金 | アルミ合金 | グラファイト | チタン合金 | 耐熱 合金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合金鋼 | プリハードン 鋼 | 焼き入れ鋼 | ダグタイル 鋳鉄 | ||||||||
| ~ 40HRC | ~ 48HRC | ~ 56HRC | ~ 70HRC | ||||||||
| ◎ | ◎ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
【特長】
・90°ロングシャンクリーディングドリル。
・先端部分を120°にすることで先端の欠けを防止します。
・突出しを長くしてのリーディング切削加工が可能です。
・ナノ粒子の多層被膜コート。
・潤滑性と耐磨耗性に優れています。
・一般的な切削加工で威力を発揮します。

7 LEADERS
超硬2枚刃面取りV溝用エンドミル 90° E107X


7 LEADERS
超硬2枚刃リーディングドリル60° D921X
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
4.4通常価格(税別):2,970円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
4.2通常価格(税別):1,770円~

ミスミ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
4.5通常価格(税別):4,570円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート ハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
4.1通常価格(税別):2,530円~

ミスミ
ハイス鋼NC用スポットドリル
4.5通常価格(税別):690円~