17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬6枚刃高硬度用エンドミル 45° E167TX

通常単価(税別)
9,21786,460
税込単価
10,13995,106
通常出荷日:3日目

【特長】・UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス6枚刃45°ネジレロングエンドミ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
26
6
80
1個
8
36
8
100
1個
10
46
10
100
1個
12
56
12
110
1個
16
66
16
140
1個
20
76
20
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,217
( 10,139 )
3日目
12,660
( 13,926 )
3日目
18,563
( 20,419 )
3日目
24,265
( 26,692 )
3日目
62,852
( 69,137 )
3日目
86,460
( 95,106 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス6枚刃45°ネジレロングエンドミル
・高硬度材(~HRC70)の側面切削加工で高能率な加工が可能です
・ナノ粒子の多層被膜コート
・被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~70までの高硬度材加工に適しています
・一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬6枚刃高硬度用エンドミル 45° E167TXのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
高硬度材用に使用しています。加工途中に折損やチッピングが起こらないか心配でしたが問題なく加工できました。耐久性も問題あり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬6枚刃高硬度用エンドミル 45° E167TX
超硬4枚刃高硬度用エンドミル 55° E168TX
6枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角45°高硬度鋼加工用 TEC-B6-H
超硬4枚刃不等分割不等リード高硬度用エンドミル 38°/41° F636TX
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 GM-6E
超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E
メーカー7 LEADERS7 LEADERSタンガロイ7 LEADERS株洲工具株洲工具
通常価格9,217-5,282 -7,495 -5,763 -3,165 -4,811 -
通常出荷日3日目3日目2日目1日目〜3日目〜3日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り側面 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング