ツール用品技術窓口
【特長】・幅広い被削材に対応する2枚刃ロングシャンクタイプボールエンドミルです。・安定した連続切削加工...
詳細を確認
溝加工:溝R

形状加工:ボール


1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
3. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
4. 乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去して下さい。
5. この切削条件は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、状況により条件を調整して下さい。
| 炭素鋼 | 工具鋼 | プリハードン鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 銅合金 | アルミ合金 | グラファイト | チタン合金 | 耐熱 合金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合金鋼 | プリハードン 鋼 | 焼き入れ鋼 | ダグタイル 鋳鉄 | ||||||||
| ~ 40HRC | ~ 48HRC | ~ 56HRC | ~ 70HRC | ||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
【特長】
・幅広い被削材に対応する2枚刃ロングシャンクタイプボールエンドミルです。
・安定した連続切削加工が可能です。
・被削材の深い部分への切削加工が可能です。
・ナノ粒子の多層被膜コート。
・潤滑性と耐磨耗性に優れています。
・一般的な切削加工で威力を発揮します。

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックディープボールエボリューションハード TH3 ショートシャンク・ストロングネックタイプ


ユニオンツール
HMWCOAT 2枚刃 ロングネックボールエンドミル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃
4.1通常価格(税別):2,100円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.4通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2刃/スタブ/ロングネック(深リブ用)
4.8通常価格(税別):5,140円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃
0通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ
4.6通常価格(税別):2,500円~

日進工具
MRBH230 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル
4.5通常価格(税別):2,981円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
4.3通常価格(税別):1,780円~