17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル 30° B232X

通常単価(税別)
3,58049,239
税込単価
3,93854,163
通常出荷日:3日目

【特長】・幅広い被削材に対応する2枚刃ミディアムタイプボールエンドミルです。・安定した連続切削加工が可...

詳細を確認
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2
0.5
6
50
1個
3
0.75
6
50
1個
4
1
6
60
1個
5
1.25
6
60
1個
6
1.5
6
70
1個
8
2
6
70
1個
10
2.5
6
80
1個
12
3
6
80
1個
14
4
8
100
1個
18
5
10
100
1個
22
6
12
110
1個
30
8
16
140
1個
38
10
20
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,580
( 3,938 )
3日目
3,580
( 3,938 )
3日目
4,620
( 5,082 )
3日目
4,620
( 5,082 )
3日目
4,727
( 5,200 )
3日目
4,727
( 5,200 )
3日目
4,942
( 5,436 )
3日目
4,942
( 5,436 )
3日目
7,106
( 7,817 )
3日目
9,618
( 10,580 )
3日目
12,589
( 13,848 )
3日目
31,772
( 34,949 )
3日目
49,239
( 54,163 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い被削材に対応する2枚刃ミディアムタイプボールエンドミルです。
・安定した連続切削加工が可能です。
・ナノ粒子の多層被膜コート。
・潤滑性と耐磨耗性に優れています。
・一般的な切削加工で威力を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル 30° B232Xのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
鉄やアルミに使用しています。綺麗に削れ、耐久性もあるように思います。品質も安定しているように思います。
0人が参考にしています。
仕上げ加工
4
満足度:4.0
コーティングの効果か耐久性があるように思います。価格が手頃で品質も安定していて国産メーカーと比較しても問題ないです。
0人が参考にしています。
曲面加工
4
満足度:4.0
使いやすいサイズの刃長で価格も手頃なので良く使用しています。国産メーカー品と比べても遜色ないので満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル 30° B232X
超硬2枚刃ショートボールエンドミル 30° B222X
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
Xコーティング ミニチュアボールエンドミル NCB-2X
超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4B
超硬エンドミル X's ミルジオボール 2GEOR
メーカー7 LEADERS7 LEADERS株洲工具日進工具株洲工具不二越
通常価格3,580-2,915 -1,993 -6,334 -2,702 -7,944 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング