17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬2枚刃ショートボールエンドミル 30° B222X

通常単価(税別)
2,91529,629
税込単価
3,20732,592
通常出荷日:3日目

【特長】・幅広い被削材に対応する2枚刃ショートタイプボールエンドミルです。・安定した連続切削加工が可能...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:MG(超微粒子超硬 micro grain 0. 8μ)
  • ネジレ角:30°
  • R 公差:± 0.01
  • スクイ角:N γ10°
  • 刃先:ボール
 
  • 加工形態
超硬2枚刃ショートボールエンドミル 30° B222X 加工形態1

溝加工:溝R

超硬2枚刃ショートボールエンドミル 30° B222X 加工形態2

形状加工:ボール

 

外形図

超硬2枚刃ショートボールエンドミル 30° B222X 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

超硬2枚刃ショートボールエンドミル 30° B222X 切削条件表

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
3. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
4. 乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去して下さい。
5. この切削条件は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、状況により条件を調整して下さい。

適用被削材

炭素鋼工具鋼プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄銅合金アルミ合金グラファイトチタン合金耐熱
合金
合金鋼プリハードン
焼き入れ鋼ダグタイル
鋳鉄
~ 40HRC~ 48HRC~ 56HRC~ 70HRC
---
(◎最適 / ○適)

型番リスト

表示件数

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
0.6
0.15
4
50
1個
0.6
0.2
4
50
1個
1
0.25
4
50
1個
1.2
0.3
4
50
1個
1.6
0.4
4
50
1個
2
0.5
4
50
1個
3
0.75
4
50
1個
4
1
4
50
1個
5
1.25
4
50
1個
6
1.5
6
50
1個
8
2
6
50
1個
10
2.5
6
50
1個
12
3
6
50
1個
14
4
8
60
1個
18
5
10
72
1個
22
6
12
75
1個
30
8
16
100
1個
38
10
20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,296
( 5,826 )
3日目
5,296
( 5,826 )
3日目
4,750
( 5,225 )
3日目
4,750
( 5,225 )
3日目
4,750
( 5,225 )
3日目
2,915
( 3,207 )
3日目
2,915
( 3,207 )
3日目
2,915
( 3,207 )
3日目
2,915
( 3,207 )
3日目
3,620
( 3,982 )
3日目
3,620
( 3,982 )
3日目
3,620
( 3,982 )
3日目
3,620
( 3,982 )
3日目
5,296
( 5,826 )
3日目
7,179
( 7,897 )
3日目
9,929
( 10,922 )
3日目
18,457
( 20,303 )
3日目
29,629
( 32,592 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い被削材に対応する2枚刃ショートタイプボールエンドミルです。
・安定した連続切削加工が可能です。
・ナノ粒子の多層被膜コート。
・潤滑性と耐磨耗性に優れています。
・一般的な切削加工で威力を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬2枚刃ショートボールエンドミル 30° B222Xのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
超硬なので剛性があり切れ味も良いです。コーティングが良いのか耐久性もあるように思います。仕上がり面も綺麗でした。
0人が参考にしています。
曲面加工
4
満足度:4.0
鉄、アルミに使用しています。どちらの素材も綺麗に削れます。耐久性もあり、価格も手頃で使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
仕上げ加工
4
満足度:4.0
超硬でコーティング付きでこの価格は安いと思います。国産品と比べても遜色ないと思います。サイズも揃っているので使いやすいで...もっと読む
0人が参考にしています。
曲面仕上げ
4
満足度:4.0
曲面の仕上げ用に使用しています。7リーダーズは品質と価格のバランスが良いので良く使用しています。国産メーカーと比べても遜...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬2枚刃ショートボールエンドミル 30° B222X
超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル 30° B232X
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
Xコーティング ミニチュアボールエンドミル NCB-2X
超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4B
超硬エンドミル X's ミルジオボール 2GEOR
メーカー7 LEADERS7 LEADERS株洲工具日進工具株洲工具不二越
通常価格2,915-3,580 -1,067 -6,334 -1,429 -7,944 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング