17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

超硬4枚刃不等分割不等リード高硬度用エンドミル 38°/41° F636TX

通常単価(税別)
5,76354,593
税込単価
6,33960,052
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス4枚刃エンドミル。・不等分割/不...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
8
6
57
1個
4
11
6
57
1個
5
13
6
57
1個
6
13
6
57
1個
8
19
8
63
1個
10
22
10
72
1個
12
26
12
83
1個
16
32
16
92
1個
20
38
20
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,763
( 6,339 )
1日目
5,763
( 6,339 )
3日目
5,763
( 6,339 )
1日目
5,763
( 6,339 )
5日目
8,012
( 8,813 )
3日目
11,326
( 12,459 )
1日目
15,789
( 17,368 )
5日目
33,297
( 36,627 )
1日目
54,593
( 60,052 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス4枚刃エンドミル。
・不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。
・ナノ粒子の多層被膜コート。
・被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC40~70の高硬度材加工に適しています。
・一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬4枚刃不等分割不等リード高硬度用エンドミル 38°/41° F636TXのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
高硬度の難削材用に使用しています。剛性が高いので切削音も静かで綺麗に削れます。耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
機械加工
4
満足度:4.0
高硬度用で使用しています。不等分割不等リードでビビりに強く耐久性もあるように思います。国産品と比べても遜色ないと思います...もっと読む
0人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
主にかたい金属用に使用しています。不等分割不等リードで切れ味が良く、耐久性もあるので重宝しています。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
折損が心配でしたが綺麗に削れました。耐久性もあるように思います。主要なサイズは揃っているので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬4枚刃不等分割不等リード高硬度用エンドミル 38°/41° F636TX
超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX
超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F612HX
超硬4枚刃不等分割不等リードスリムシャンクエンドミル38°/41° B270TX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E140HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-1.5HX
メーカー7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS
通常価格5,763-6,549 -5,941 -29,950 -3,250 -3,390 -
通常出荷日1日目〜3日目3日目3日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング