17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX

通常単価(税別)
6,54963,815
税込単価
7,20470,197
通常出荷日:3日目

【特長】・被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。・4枚刃不等分割/不...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:UMG(超微粒子超硬 Ultra micro grain 0. 5μ)
  • ネジレ角:38°/41°
  • 外径公差:- 0.02~0mm
  • スクイ角:N γ5°
  • スモールギャッシュ形状:90°
 
  • 加工形態
超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX 加工形態

溝加工:溝

超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX 加工形態2

溝加工:ポケット

超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX 加工形態3

側面加工:側面

超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX 加工形態4

側面加工:肩

外形図

超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削

超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX 切削条件表1
 

■溝切削

超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX 切削条件表2

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定して下さい。
3. 加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整下さい。
4. この切削条件は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、状況により条件を調整して下さい。

適用被削材

炭素鋼工具鋼プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄銅合金アルミ合金グラファイトチタン合金耐熱
合金
合金鋼プリハードン
焼き入れ鋼ダグタイル
鋳鉄
~ 40HRC~ 48HRC~ 56HRC~ 70HRC
--
(◎最適 / ○適)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
4
18
6
70
1個
3.5
4.5
22
6
70
1個
4
5
22
6
70
1個
4.5
5.5
28
6
70
1個
5
6
28
6
70
1個
5.5
6.5
33
6
70
1個
6
7
33
6
70
1個
6.5
7.5
38
8
80
1個
7
8
38
8
80
1個
7.5
8.5
43
8
80
1個
8
9
43
8
80
1個
8.5
9.5
45
10
90
1個
9
10
45
10
90
1個
9.5
10.5
49
10
90
1個
10
11
49
10
90
1個
10.5
11.5
52
12
100
1個
11
12
52
12
100
1個
11.5
12.5
54
12
110
1個
12
13
54
12
100
1個
13
14
60
16
115
1個
14
15
62
16
115
1個
15
16
64
16
115
1個
16
17
66
16
115
1個
17
18
70
20
130
1個
18
19
74
20
130
1個
19
20
76
20
130
1個
20
21
79
20
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,549
( 7,204 )
3日目
7,573
( 8,330 )
3日目
6,549
( 7,204 )
3日目
7,573
( 8,330 )
3日目
6,549
( 7,204 )
3日目
7,573
( 8,330 )
3日目
6,549
( 7,204 )
3日目
10,814
( 11,895 )
3日目
10,814
( 11,895 )
3日目
10,814
( 11,895 )
3日目
9,572
( 10,529 )
3日目
17,327
( 19,060 )
3日目
14,762
( 16,238 )
3日目
17,327
( 19,060 )
3日目
14,762
( 16,238 )
3日目
20,674
( 22,741 )
3日目
19,951
( 21,946 )
3日目
20,674
( 22,741 )
3日目
19,951
( 21,946 )
3日目
36,958
( 40,654 )
3日目
36,958
( 40,654 )
3日目
36,958
( 40,654 )
3日目
36,958
( 40,654 )
3日目
61,608
( 67,769 )
3日目
61,608
( 67,769 )
3日目
63,815
( 70,197 )
3日目
61,113
( 67,224 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。
・4枚刃不等分割/不等リードとショート刃長によってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。
・コーティングはナノ粒子の多層被膜コート。
・潤滑性と耐摩耗性に優れています。
・一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HXのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
超硬で剛性が高いので良く削れる印象です。切れ味が良いので切削面も綺麗に思います。加工用途は広いと思うのでコストパフォーマ...もっと読む
0人が参考にしています。
干渉、ビビり対策
4
満足度:4.0
アンダーシャンクで刃長が短く、有効長も長いので干渉が気になる時やビビりが発生しやすいような加工に使用しています。切れ味が...もっと読む
0人が参考にしています。
機械加工
4
満足度:4.0
刃長が短くシャンクの逃がし分が長いので干渉対策やビビり対策に重宝しています。仕上げ面も綺麗に削れます。
0人が参考にしています。
側面仕上げ
4
満足度:4.0
突き出しを長くできるので、干渉対策用で使用しています。ビビりが心配でしたが綺麗に削れました。価格はそれなりにしますが、1...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX
超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F612HX
超硬4枚刃不等分割不等リード高硬度用エンドミル 38°/41° F636TX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E140HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-1.5HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-2.0HX
メーカー7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS
通常価格6,549-5,941 -5,763 -3,250 -3,390 -3,390 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング