17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X

通常単価(税別)
3,10040,841
税込単価
3,41044,925
通常出荷日:3日目

【特長】・4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。・ナノ粒...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:MG(超微粒子超硬 micro grain 0.8μ)
  • ネジレ角:43°/48°
  • 外径公差:- 0.02~0mm
  • スクイ角:N γ8°
  • スモールギャッシュ形状:90°
 
  • 加工形態
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X 加工形態1

溝加工:溝

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X 加工形態2

側面加工:側面

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X 加工形態3

側面加工:肩

外形図

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

■側面切削

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X 切削条件表

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定して下さい。
3. 加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整下さい。
4. この切削条件は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、状況により条件を調整して下さい。

適用被削材

炭素鋼工具鋼プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄銅合金アルミ合金グラファイトチタン合金耐熱
合金
合金鋼プリハードン
焼き入れ鋼ダグタイル
鋳鉄
~ 40HRC~ 48HRC~ 56HRC~ 70HRC
---
(◎最適 / ○適)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
3
4
50
1個
1.5
5
4
50
1個
2
6
4
50
1個
3
8
6
50
1個
4
11
6
50
1個
5
13
6
50
1個
6
16
6
50
1個
7
20
8
60
1個
8
20
8
60
1個
9
25
10
72
1個
10
25
10
72
1個
11
30
12
75
1個
12
30
12
75
1個
16
45
16
100
1個
20
50
20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
3日目
3,100
( 3,410 )
3日目
3,100
( 3,410 )
3日目
4,426
( 4,869 )
3日目
4,426
( 4,869 )
3日目
4,426
( 4,869 )
3日目
4,426
( 4,869 )
3日目
6,168
( 6,785 )
3日目
6,168
( 6,785 )
3日目
8,747
( 9,622 )
3日目
8,101
( 8,911 )
3日目
12,325
( 13,558 )
3日目
10,890
( 11,979 )
3日目
25,202
( 27,722 )
3日目
40,841
( 44,925 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。
・ナノ粒子の多層被膜コート。
・潤滑性と耐磨耗性に優れております。
・一般的な切削加工で威力を発揮します。
・高速側面切削加工に対応します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144Xのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
SUSの加工
5
満足度:5.0
刃長も丁度よく、荒どりから仕上げまで安心して使えます。高速でもビビりにくく良い製品です。刃持ちはそこまででもないですが価...もっと読む
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
剛性があるのでビビりに強く綺麗に削れます。コーティング付なので耐久性もあるように思います。価格も手頃なので使いやすいと思...もっと読む
0人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
不等分割不等リードエンドミル で刃長も使いやすいサイズなので良く使用しています。ビビりに強く切れ味も良く綺麗に削れます。
0人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
1本で荒取りから仕上げまで使用しています。刃長も使いやすいサイズでビビりに強く耐久性もあるので満足しています。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
刃長は標準的な2.5倍長で使いやすいと思います。超硬4枚刃不等分割不等リードでこの価格は安いと思います。もちろん品質も良...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°シャープエッジ E144X-P
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長4.0D E144-4.0X
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長6.0D E144-6.0X
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E140HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-1.5HX
メーカー7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS
通常価格3,100-3,346 -4,786 -6,285 -3,250 -3,390 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング