17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX

通常単価(税別)
3,2854,508
税込単価
3,6144,959
通常出荷日:1日目

【特長】・刃長4.0Dタイプ。・4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:MG(超微粒子超硬 micro grain 0.8μ)
  • ネジレ角:38°/41°
  • 外径公差:- 0.02~0mm
  • スクイ角:N γ5°
  • スモールギャッシュ形状:90°
 
  • 加工形態
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX 加工形態1

溝加工:溝

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX 加工形態2

側面加工:側面

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX 加工形態3

側面加工:肩

外形図

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

■側面切削

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX 切削条件表1
 

■溝切削

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX 切削条件表2

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定して下さい。
3. 加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整下さい。
4. この切削条件は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、状況により条件を調整して下さい。

適用被削材

炭素鋼工具鋼プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄銅合金アルミ合金グラファイトチタン合金耐熱
合金
合金鋼プリハードン
焼き入れ鋼ダグタイル
鋳鉄
~ 40HRC~ 48HRC~ 56HRC~ 70HRC
---
(◎最適 / ○適)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2.5
10
4
50
1個
3
12
6
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,285
( 3,614 )
1日目
4,508
( 4,959 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃長4.0Dタイプ。
・4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。
・コーティングはナノ粒子の多層被膜コート。
・潤滑性と耐熱性に優れております。
・一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HXのレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
ビビリに強いかも
4
満足度:4.0
ロングの割には、ビビリに強いイメージでした。 きれいに仕上がりました。
0人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
ロング刃だがビビりに強く綺麗に削れる印象です。価格も手頃でコストパフォーマンスは高いと思います。
0人が参考にしています。
側面切削
4
満足度:4.0
長い刃長が必要な時に使用しています。刃長が4倍長なのでビビりが心配でしたが綺麗に削れました。耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
刃長は長いですがビビりに強く綺麗に削れます。不等分割不等リードなので切削抵抗が抑えられていると思います。
0人が参考にしています。
側面加工
4
満足度:4.0
刃長が長いので主に側面加工で使用しています。切れ味が良く抵抗も少ないのかビビりに強く綺麗に削れました。切削条件はいつもよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-2.0HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-3.0HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-5.0HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-1.5HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E140HX
メーカー7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS
通常価格3,285-3,390 -3,390 -4,715 -3,390 -3,250 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング