17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-3.0HX

通常単価(税別)
3,39046,141特別価格
税込単価
3,72950,755特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・刃長3.0Dタイプ。・4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:MG(超微粒子超硬 micro grain 0.8μ)
  • ネジレ角:38°/41°
  • 外径公差:- 0.02~0mm
  • スクイ角:N γ5°
  • スモールギャッシュ形状:90°
 
  • 加工形態
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-3.0HX 加工形態

溝加工:溝

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-3.0HX 加工形態2

溝加工:ポケット

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-3.0HX 加工形態3

側面加工:側面

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-3.0HX 加工形態4

側面加工:肩

外形図

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-3.0HX 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

■側面切削

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-3.0HX 切削条件表1
 

■溝切削

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-3.0HX 切削条件表2

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定して下さい。
3. 加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整下さい。
4. この切削条件は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、状況により条件を調整して下さい。

適用被削材

炭素鋼工具鋼プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄銅合金アルミ合金グラファイトチタン合金耐熱
合金
合金鋼プリハードン
焼き入れ鋼ダグタイル
鋳鉄
~ 40HRC~ 48HRC~ 56HRC~ 70HRC
---
(◎最適 / ○適)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
3
4
50
1個
1.5
4.5
4
50
1個
2
6
4
50
1個
2.5
7.5
4
50
1個
3
9
6
50
1個
3.5
10.5
6
50
1個
4
12
6
50
1個
4.5
13.5
6
50
1個
5
15
6
50
1個
5.5
16.5
6
50
1個
6
18
6
50
1個
8
24
8
65
1個
10
30
10
75
1個
12
36
12
80
1個
16
48
16
100
1個
20
60
20
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,390
( 3,729 )
1日目
3,390
( 3,729 )
1日目
3,390
( 3,729 )
1日目
3,390
( 3,729 )
1日目
4,426
( 4,869 )
1日目
4,426
( 4,869 )
1日目
4,426
( 4,869 )
1日目
4,426
( 4,869 )
1日目
4,426
( 4,869 )
5日目
4,426
( 4,869 )
1日目
4,4264,293
( 4,722 )
1日目
6,497
( 7,147 )
5日目
8,747
( 9,622 )
5日目
12,32511,955
( 13,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,202
( 27,722 )
1日目
46,141
( 50,755 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃長3.0Dタイプ。
・4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。
・コーティングはナノ粒子の多層被膜コート。
・潤滑性と耐熱性に優れております。
・一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。
・Z軸方向(ap0.5D~1.0D)への加工後にそのまま溝切削加工(ap0.5D~1.0D)が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-3.0HXのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
主にsusの加工
4
満足度:4.0
3Dのちょうどよい刃長で、ビビりにも強くて良い。無理がきくが、そのせいかやや欠けやすい気がする。比較的安価だと思うので予...もっと読む
0人が参考にしています。
薄い壁の加工
5
満足度:5.0
量産の薄い壁の加工に使用しました。予想以上にいい仕上がりでした。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
通常の刃長では足りない時に重宝します。ビビりにも強いので綺麗に仕上がります。価格も手頃なので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
超硬4枚刃、不等分割、不等リードでこの価格は安いと思います。品質も良いので安定して加工出来ます。納期も早いので助かります...もっと読む
0人が参考にしています。
エンドミル加工
4
満足度:4.0
刃長が使いやすい長さなので便利だと思います。価格も手頃で切れ味、耐久性もあるのでコストパフォーマンスは高いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-3.0HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-2.0HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-5.0HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-1.5HX
超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E130HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E140HX
メーカー7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS
通常価格3,390-3,390 -4,715 -3,390 -3,390 -3,250 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング