17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-2.0HX

通常単価(税別)
3,39046,141
税込単価
3,72950,755
通常出荷日:1日目

【特長】・刃長2.0Dの高剛性タイプで高送り加工に最適です。・4枚刃不等分割/不等リードによってびびり...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
2
4
50
1個
1.5
3
4
50
1個
2
4
4
50
1個
2.5
5
4
50
1個
3
6
6
50
1個
3.5
7
6
50
1個
4
8
6
50
1個
4.5
9
6
50
1個
5
10
6
50
1個
5.5
11
6
50
1個
6
12
6
50
1個
8
16
8
65
1個
10
20
10
75
1個
12
24
12
80
1個
16
32
16
100
1個
20
40
20
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,390
( 3,729 )
1日目
3,390
( 3,729 )
1日目
3,390
( 3,729 )
1日目
3,390
( 3,729 )
1日目
4,426
( 4,869 )
1日目
4,426
( 4,869 )
1日目
4,426
( 4,869 )
1日目
4,426
( 4,869 )
1日目
4,426
( 4,869 )
1日目
4,426
( 4,869 )
1日目
4,426
( 4,869 )
1日目
6,497
( 7,147 )
1日目
8,747
( 9,622 )
1日目
12,325
( 13,558 )
1日目
25,202
( 27,722 )
1日目
46,141
( 50,755 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃長2.0Dの高剛性タイプで高送り加工に最適です。
・4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。
・コーティングはナノ粒子の多層被膜コート。
・潤滑性と耐熱性に優れております。
・一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。
・Z軸方向(ap0.5D~1.0D)への加工後にそのまま溝切削加工(ap0.5D~1.0D)が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-2.0HXのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
価格が手頃なので使いやすいです。品質も国産メーカーと比べても遜色ないと思います。重切削から仕上げまで加工しています。
0人が参考にしています。
切削加工
5
満足度:5.0
かなり早い送り速度でも、ビビったりせずに加工できる。 仕上がり面もきれいで、精度も出ている。 コストパフォーマンスが高い...もっと読む
0人が参考にしています。
側面加工
4
満足度:4.0
刃長が短めなので用途は限られてきますが、加工内容がマッチすれば、価格が安いので良いと思います。切削面も綺麗です。
0人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
価格は安いですが品質は良いと思います。鉄やアルミに加工していますが綺麗に削れ、何の問題もありません。コストパフォーマンス...もっと読む
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
超硬で不等分割、不等リードでこの価格は安いと思います。以前から使用していますが品質も問題ないように思います。納期が早いの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-2.0HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-3.0HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-5.0HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-1.5HX
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E140HX
超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E130HX
メーカー7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS7 LEADERS
通常価格3,390-3,390 -4,715 -3,390 -3,250 -3,390 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング