17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

♯204 クラフトテープ【20~60個入り】

通常単価(税別)
7,4829,353
税込単価
8,23010,288
通常出荷日:7日目

【特長】・使いやすさと経済性で、巾広い用途に対応します。・最小発注数量:1パック・テープ長さ(m):5...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
38
4970520335035
230
1パック

60個入り

50
4970520335011
300
1パック

50個入り

60
4547691212061
360
1パック

40個入り

75
4970520335059
450
1パック

30個入り

100
4970520335066
600
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,624
( 9,486 )
7日目
9,353
( 10,288 )
7日目
8,980
( 9,878 )
7日目
8,418
( 9,260 )
7日目
7,482
( 8,230 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさと経済性で、巾広い用途に対応します。
・最小発注数量:1パック
・テープ長さ(m):50
・色:イエロー系
・色詳細:クリーム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

♯204 クラフトテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
♯204 クラフトテープ
No.204 クラフトテープ
クラフトテープ No.224
♯224 クラフトテープ ラミネス
No.2270 クラフトテープ (パック品)
No.2270 クラフトテープ長尺 (パック品)
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格7,482-7,565106 -9,353 -7,732 -8,824 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜7日目7日目7日目
テープ長さ(m)5050505050500
イエロー系イエロー系イエロー系イエロー系イエロー系イエロー系
色詳細クリームクリームクリームクリームクリームクリーム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング