17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ【30個入り】

通常単価(税別)
10,773
税込単価
11,850
通常出荷日:7日目

【特長】・新基材を使い作業効率アップ。・経済性を備えたニュータイプ。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

色詳細

最小発注数量
ブルー
4547691711533
ライトブルー
1パック

30個入り

グリーン
4547691699060
ライトグリーン
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,773
( 11,850 )
7日目
10,773
( 11,850 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新基材を使い作業効率アップ。
・経済性を備えたニュータイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ
PEクロス養生用
PEクロステープ床養生用 No.416
PEクロステープ(包装用)
PEクロステープ P-カットテープ
No.420 PEクロステープ
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモト寺岡製作所オカモト
通常価格10,773344688420 -8,726423 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目〜9日目1日目〜
テープ幅(mm)505040505050
テープ長さ(m)252550252525
質量(g)180180266---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング