ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

♯404 布テープ【30個入り】

通常単価(税別)
11,554
税込単価
12,709
通常出荷日:7日目

【特長】・使いやすさと経済性で、幅広い用途に対応します。・手で簡単に切れますので作業効率がアップします...

詳細を確認

型番:

SH404-50X25-CR-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

SH404-50X25-CR-PACKの仕様・寸法情報

ホワイト・クリーム
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
色詳細
クリーム
JANコード
4970520322516
質量(g)
380

型番リスト

表示件数
型番
SH404-50X25-CR-PACK
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,554
( 12,709 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさと経済性で、幅広い用途に対応します。
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

♯404 布テープの型番SH404-50X25-CR-PACKのページです。 型番SH404-50X25-CR-PACKに関する仕様情報を記載しております。
♯404 布テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
♯404 布テープ
No.110 布テープ
KZ-001 布テープ50M巻
再生PET布テープ 環境思いNo.452RC
布テープ(合繊)
重梱包用テープ(布テープ) プラスチック織布
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格11,55413,20513,617388 -53422,246
通常出荷日7日目7日目7日目1日目〜1日目7日目
ホワイト・クリームホワイト・クリームホワイト・クリームホワイト・クリームダンボール色ホワイト・クリーム
テープ幅(mm)505045504550
テープ長さ(m)252550255050
色詳細クリームクリームクリームクリーム-透明
JANコード497052032251645476912943954547691698735454769170747545476916987354970520327818

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング