17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

AW-02 アクリル気密防水テープ(両面テープ)【18~30個入り】

通常単価(税別)
20,22024,264
税込単価
22,24226,690
通常出荷日:7日目

【特長】・耐久性に優れたアクリル系粘着剤機密・防水テープ。・抜群の手切れ性で優れた作業性。・四季を問わ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
50
4547691722546
1パック

30個入り

75
4547691722706
1パック

24個入り

100
4547691722720
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,220
( 22,242 )
7日目
24,264
( 26,690 )
7日目
24,264
( 26,690 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたアクリル系粘着剤機密・防水テープ。
・抜群の手切れ性で優れた作業性。
・四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。
・透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
・フィルム合紙を使用しない省資源包装です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AW-02 アクリル気密防水テープ(両面テープ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AW-02 アクリル気密防水テープ(両面テープ)
BW-02 防水ブチルテープ(両面タイプ)
気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8
ボンド建築用防水テープ(両面タイプ)
全天テープ No.6931 防水・気密テープ
強力防水用両面テープ(黒)KZ-12
メーカーオカモトオカモトnitomsコニシ日東電工nitoms
通常価格20,220-10,783 -1,167 -1,9813,147779 -
通常出荷日7日目7日目1日目7日目4日目在庫品1日目〜
テープ長さ(m)202020202010
テープ厚(mm)0.1950.40.230.50.41
ブラックブラウンブラックブラックブラックブラック
基材ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレンクロスポリエチレン系ポリエチレンクロスポリエチレン系
粘着力30N/25mm20N/25mm30N/25mm7.8 N/10mm7.2N/10mm45.8N/20mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング