ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

BM-01 防水アルミブチルテープ【16個入り】

通常単価(税別)
14,701
税込単価
16,171
通常出荷日:7日目

【特長】・住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。・プチルゴムがベースであり耐候性に優れます。・...

詳細を確認

型番:

BM-01-50X20-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (16個入り)

BM-01-50X20-PACKの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.5
粘着力
25N/25mm
JANコード
4547691294760
基材詳細
アルミ箔+PEネット

型番リスト

表示件数
型番
BM-01-50X20-PACK
最小発注数量
1パック

16個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,701
( 16,171 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。
・プチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
・高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
・片面タイプ(不織布片面)両面タイプがあります。
・防水、防湿効果を兼ね備えており防水工事や自動車板金などに幅広く使えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BM-01 防水アルミブチルテープの型番BM-01-50X20-PACKのページです。 型番BM-01-50X20-PACKに関する仕様情報を記載しております。
BM-01 防水アルミブチルテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BM-01 防水アルミブチルテープ
カットクロス(防水気密用テープ)
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8
防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020
防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020
メーカーオカモト住化プラステックnitomsnitoms共同技研化学共同技研化学
通常価格14,7017841,140 -1,167 -1,101902
通常出荷日7日目5日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)202020202020
テープ厚(mm)0.50.190.180.230.20.31
粘着力25N/25mm30N/25mm30N/25mm30N/25mm12N/10mm12N/10mm
JANコード4547691294760-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング