17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

No.2270 クラフトテープ長尺 (パック品)【5~6個入り】

通常単価(税別)
8,8249,679
税込単価
9,70610,647
通常出荷日:7日目

【特長】・使いやすさと経済性で、巾広い用途に対応します。・重量が軽いため梱包作業が楽です。・経済性に優...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
38
1パック

6個入り

50
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,824
( 9,706 )
7日目
9,679
( 10,647 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさと経済性で、巾広い用途に対応します。
・重量が軽いため梱包作業が楽です。
・経済性に優れ、コストダウンに一役買います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.2270 クラフトテープ長尺 (パック品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.2270 クラフトテープ長尺 (パック品)
No.2270 クラフトテープ (パック品)
クラフトテープ No.224
No.204 クラフトテープ
No.2000 クラフト粘着テープ
包装用 クラフトテープ No.200
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトカモ井加工紙リンレイテープ
通常価格8,824-7,732 -106 -7,56516,404 -244
通常出荷日7日目7日目1日目〜7日目4日目〜6日目
テープ長さ(m)5005050505050
テープ厚(mm)0.140.140.140.140.150.14
イエロー系イエロー系イエロー系イエロー系ブラウン系ブラウン系
粘着力8.0N/25mm8.0N/25mm-8.0N/25mm3.0N/10mm7.84N/10mm
引張強度145N/25mm145N/25mm-145N/25mm58.8N/15mm54.7N/10mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング